環境

異常気温の予測

災害発生への備えを強化するために翌日の最高気温を予測する

異常気温の予測

環境

NanoEdge AI Studio

状況認識

温度センサ

異常気象に伴う気温予測の最前線にようこそ。ここでは人工知能(AI)が主役を務め、他に類を見ない精度と洞察を提供しています。 熱波、寒波、暴風雨などの異常気象は、人命、インフラ、生態系に多大な影響を及ぼす。

今ではAIの能力を駆使することで、これまでにない精度で天候を予測できるようになり、いくつかの天気事象については、リスクに対する準備、適応、軽減策につながる事前通知や事業運営の最適化が可能になりました。

アプローチ

このユースケースは、Kaggleの 「異常気象気温予測」データセットに基づいている。
目標は、当日の最低気温と最高気温、緯度、経度、標高、傾斜、日射量など21の値を用いて、翌日の最高気温を予測することだった。
NanoEdge AI Studioを使用して、これらの入力から目的を達成できる外挿プロジェクトを作成しました。

センサ

温度センサと汎用センサ

データ

外挿ターゲット翌日の最高気温
信号長21(マルチセンサー)
データレート毎日

結果

外挿:
90.18%の精度、0.4KバイトのRAM、3.6Kバイトのフラッシュメモリー

モデル作成ツール

NanoEdge AI Studio

モデル作成ツール

対応製品

STM32マイコン

対応製品

リソース

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

リファレンスAIモデル群は、付属の実装スクリプトを使用してSTの機器上で動作するよう最適化されています。Model zooはAIの機能を組込みアプリケーションへ追加するための価値あるリソースです。

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

対応製品 STM32マイコン

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

対応製品 STM32マイコン

おすすめ情報:

環境 | 農業

植物病害識別

高性能マイクロコントローラによる画像分類、STM32 Model zooからのMobileNet 0.25モデル

環境 | 農業

転移学習を応用した花認識

高性能マイクロコントローラによる画像分類、STM32 Model zooからのMobileNetV2 alpha 0.35モデル

環境 | 農業

森林火災検出への転移学習の応用

高性能マイクロコントローラによる画像分類。