全面的电池组监测、均衡和保护系统

提高工业BMS性能

延长电池使用寿命并提高工业和消费类应用的安全性

延长电池使用寿命并提高工业和消费类应用的安全性

通过集成高精度12位ADC,L9961可监测单个电池电压、堆叠电压和电池温度。专用的16位高精度电流检测放大器 (CSA) 用于监测电池堆叠电流,以便内部Coulomb计数器能够进行SOC/SOH估算。集成的均衡MOSFET可实现单个电池的均衡。先进的诊断功能、保护FET预驱动器和保险丝驱动器,均有助于保护电池。

Cordless power tools

无绳电动工具

Small appliances

小家电

Drones

无人机

Medical appliances

医疗器械

使用我们的L9961解决方案的优势

L9961: chip for industrial battery management applications up to 5 cells

L9961:适用于多达5节电池的工业电池管理芯片

L9961:适用于多达5节电池的工业电池管理芯片

  • 低功耗模式下同类中更低的电流消耗
  • 保险丝驱动器可对严重故障做出快速反应
  • 可配置的HS/LS预驱动器 
  • 用于电池均衡的内部MOSFET

L9961配有一套完整的开发生态系统,旨在缩短设计时间并简化实施过程。从评估板到即用型软件包,我们为您快速高效地开始工作提供所需的一切支持。

L9961评估板的软件图形用户界面

用于展示L9961器件性能的即用型图形用户界面

  • 电池监测
  • Coulomb计数器
  • 开关控制
  • 诊断

包含L9961板件和STM32G0 Nucleo-64开发板的扩展套件

用于快速评估器件功能的完整系统

  • L9961 BMS IC
  • 电池组中继配置
  • 核电环境
  • 电池监测连接器
  • 电池模拟阶段
展开
收起

适用于L9961工业电池管理系统的软件包

包含独立固件驱动程序和应用示例的软件包

  • 用于SOC估算的Coulomb计数机制
  • 5节电池的电压、电流、温度和堆叠电压监测
  • 应用示例
  • 为实现电池能量均衡化的无源电池单元均衡
展开
收起
New L9961 smart power - bms ic

L9961:意法半导体首款电池管理IC,具备可配置的高侧和低侧保护器件

L9961:意法半导体首款电池管理IC,具备可配置的高侧和低侧保护器件

L9961是我们首款面向工业应用的电池监控与均衡IC,集成了可配置的高侧/低侧预驱动器和保险丝驱动器。这种集成设计简化了系统架构,在不影响性能的情况下减少了外部元件,从而有效降低成本。意法半导体博客的热心读者对L9963E非常熟悉,因为它作为L9961的汽车版本,在众多电动汽车中发挥了重要作用。

L9961 smart power - bms ic webinar

L9961:面向工业应用的电池管理系统IC

L9961:面向工业应用的电池管理系统IC

在本次网络研讨会上,我们详细探讨了L9961的架构、功能和操作,并介绍了其广泛的潜在应用。最后,作为完整产品组合的一部分,还介绍了包含EVB和图形用户界面/FW 软件包的开发工具包。

白皮书

先进的BMS可实现可持续、高效的无绳电动工具