使您的工业设计满足未来需求

实现设备的状态、运动和方向感知功能转变

先进的ISM330BX六轴IMU旨在提升从机器人和状态监控装置到创新安全头盔和防护装备的各种工业应用的性能。ISM330BX采用了大量的先进技术,可实现3D空间内的高精度定位、传感器内AI计算、快速数据记录和传感器融合,以及来自外部传感器的模拟输入处理。IMU配有静电传感器 (Qvar),内置人机界面功能。通过集成这些尖端特性,ISM330BX可在极低功耗下实现全新应用功能,并为基于工业5.0概念框架打造更智能、更高效和更安全的工业环境开辟了可能性。

ism330bx

ISM330BX

ISM330BX

  • 配有宽带宽、低噪声加速度计的六轴IMU
  • 嵌入式低功耗传感器融合 (SFLP)
  • 嵌入式机器学习内核 (MLC)
  • 嵌入式自适应自配置 (ASC)
  • 嵌入式Qvar传感器

应用示例

gears

状态监控

factory-automation

机器人

washing-machine

白色家电

vacuum-robot

定位、跟踪和导航

对比ISM330BX与同系列中的其他IMU

 

传感器内AI

封装尺寸

低功耗传感器融合

嵌入式Qvar(静电传感器)

了解更多

ISM330BX

MLC和FSM

2.5 x 3 x 0.71 mm

访问产品页面

ISM330IS

ISPU

2.5 x 3 x 0.86 mm

访问产品页面

ISM330DHCX

MLC和FSM

2.5 x 3 x 0.86 mm

访问产品页面

推荐资源

computer-class

GitHub库

GitHub库

用户可在意法半导体MLC GitHub资源库中找到内容详尽的参考配置示例,以及活动识别、资产跟踪和头部姿态等一些应用示例。README文件提供了详细信息,可帮助您快速探索各个示例。