低侧电流检测

实现精准且高带宽的电流检测

面向工业与汽车应用的精密低侧电流测量放大器解决方案

低侧电流检测是一种被广泛用于测量流经负载电流的技术。通过在负载与地线间放置一个检测电阻实现对电流的检测。该方法凭借简便性和高效性,在各领域均获得广泛应用。通过测量检测电阻上的压降,可以精确确定电流值。意法半导体拥有一系列高性能低侧电流检测放大器

tsc1801

TSC1801

TSC1801

新型TSC1801高度集成低侧电流测量放大器,为汽车与电机控制设备提供简化的高精度检测方案。

robot

工厂自动化

motor-driver

低侧电机电流控制

solar-panel

太阳能供电系统

car

汽车电机控制

使用案例及应用示例

solar-panels

为电源管理系统提供精确的电流测量

意法半导体的低侧电流检测技术确保了精确的电流检测,从而实现高效电源管理和保护。

electric-car

大幅降低汽车环境中的测量误差

意法半导体的低侧电流检测特别适用于电动助力转向系统、电池管理系统等子系统中的电流监控应用,确保安全可靠运行。

industrial-robot

确保为电机控制应用提供经济实惠的解决方案

电流测量是提供电机运行反馈数据的基础。意法半导体的低侧电流检测解决方案具有高性价比。

了解我们的产品

了解我们的先进精密元件产品组合:包括具有超高精度的TSZ15系列、支持双向电流检测的TSC1801B、高速低失调的TSV79系列(适用于低侧电流检测应用)以及具有极高精度的TSB18系列。

这些器件专为低侧电流检测应用设计,具有工业级和车规级(符合AEC-Q100标准)品质。

 

tsc1801

TSC1801

双向低侧电流检测放大器集成20倍增益。

tsv791

TSV79系列

高带宽低失调运算放大器。50 MHz增益带宽产品。

tsz151

TSZ15系列

超高精度零漂移运算放大器。7 µV输入失调电压增益。

tsb181

TSB18系列

超高精度零漂移运算放大器。20 µV输入失调电压增益。

主要特性和优势

  • 低失调电压:我们的放大器具有低失调电压,可最小化测量误差,确保数据可靠性。
  • 出色的增益精度:我们的放大器可提供高精度电流测量,确保对系统进行精确的监测和控制。
  • 高带宽:支持逐脉冲电流控制,快速过流检测,以保护昂贵的功率晶体管。
  • 稳健性能:我们的放大器专为在恶劣环境中工作而设计,可长期提供稳定可靠的性能。
  • 增强安全性:低侧电流检测可避免高压暴露,从而增强安全性,保护设备和用户安全。
  • 高性价比解决方案:通过减少元器件数量,降低BOM成本。
  • 宽工作电压范围:适用于不同电压要求的各种应用。

 

如何选择合适的低侧电流检测放大器?

low-side-current-sensing low-side-current-sensing low-side-current-sensing