MEMS传感器解决方案的无代码图形化设计

易于使用的桌面软件解决方案,带来360度的MEMS传感器设计体验

使用我们全新升级的MEMS-Studio桌面软件,探索意法半导体MEMS传感器的所有功能,释放其全部潜力。
利用这款直观的工具简化您的设计流程并推动创新,从初始的传感器评估到代码创建,实现全面覆盖。
MEMS-Studio集成了Unico-GUI、Unicleo-GUI和AlgoBuilder GUI扩展软件的所有功能,并新增了多项增强功能。

MEMS-Studio

MEMS-Studio

它是一款单一GUI工具,可用于评估和编程传感器(包括MEMS传感器),支持运行时和离线数据分析、无代码算法设计、嵌入式AI开发、库测试,并兼容Windows、macOS和Linux操作系统。

主要特性

Analyze data

分析数据

Develop embedded AI features

开发嵌入式AI功能

Design no-code algorithms

无代码式设计算法

Evaluate embedded libraries

评估嵌入式库

STEVAL-MKI109D:面向意法半导体MEMS传感器的评估板

STEVAL-MKI109D:面向意法半导体MEMS传感器的评估板

STEVAL-MKI109D是一款专业的评估平台,用于监控和优化意法半导体MEMS传感器,能够加速产品开发并缩短上市时间。该平台支持快速即插即用评估,与意法半导体MEMS DIL24适配器板兼容,并与MEMS-Studio无缝集成,实现全面的数据管理和分析。

使用专业MEMS工具的优势有哪些?

woman-pc

使用便捷

将评估板连接到PC即可开始评估

boards

广泛支持

意法半导体产品组合中的所有MEMS传感器均通过专用DIL24适配器板支持

woman-lab

高级分析

通过电源设置、通信协议管理和电流测量,执行复杂分析

men-computer

高级调试

利用MEMS-Studio中的实时可视化和调试工具测试配置

推荐资源

MEMS-Studio

MEMS-Studio概述

MEMS-Studio概述

下载产品介绍,深入了解MEMS-Studio软件解决方案!

mems-studio

STEVAL-MKI109D专业的MEMS传感器评估平台

STEVAL-MKI109D专业的MEMS传感器评估平台

下载演示文稿,了解使用此专业评估工具的优势。