STM32N6:意法半导体首款具有AI加速功能的高性能MCU

edge AI microntroller (MCU)

有史以来功能最强大的STM32系列

有史以来功能最强大的STM32系列

STM32N6嵌入了意法半导体专有的Neural-ART加速器和运行频率为800 MHz的Arm® Cortex®-M55内核,提供了迄今为止最高的STM32微控制器 (MCU) 计算能力。

利用强大的边缘AI功能,在微控制器的功耗预算和PCB占用空间内,为您的客户带来媲美MPU的终端用户体验。

为边缘AI应用带来无与伦比的优势

神经网络结构

在终端上运行复杂的神经网络

ST Neural-ART加速器以平均3-TOPS/W的能效实现600 GOPS,树立性能新标杆。

Detection

在边缘部署高能效机器视觉

专用图像信号处理器 (ISP),支持高达500万像素的30 fps摄像头。提供多种图像传感器模块接口。

Design

利用STM32生态系统加速实现设计目标

提供用于在STM32N6上训练、开发和部署人工智能 (AI) 模型的综合工具、示例代码、机器学习模型和资源。

主要特性

  • 运行频率为800 MHz的Arm® Cortex®-M55
  • 运行频率为1 GHz的ST Neural-ART加速器
  • Helium新DSP扩展 (MVE)​
  • 4.2 MB嵌入式RAM
  • 并行接口和MIPI CSI-2摄像头模块接口
  • 2.5D NeoChrom和JPEG加速器、H264编码器
  • 用于Cortex®-M55内核和NPU的Arm® TrustZone®技术
  • 目标通过SESIP3认证和PSA 3级认证

入门指南

edge AI case studies

激发灵感的边缘AI案例研究

通过实际用例和示例,获取宝贵见解,学习如何利用边缘AI优化您的嵌入式解决方案。

STM32N6 ai accelerated MCU development kit

STM32N6探索套件

使用这款探索套件及其四个灵活的扩展连接器,评估STM32N6微控制器 (MCU) 的多种功能。

在线研讨会录播

了解STM32N6及其边缘AI开发生态系统