STM32H7S3:解锁双USB功能,释放卓越性能

利用双USB功能简化数据传输

利用双USB功能简化数据传输

利用STM32H7S3 MCU的双USB功能,助力您的设计更上一层楼可同时作为主机和设备运行,支持高速 (480 Mbps) 和全速 (12 Mbps) 数据传输。集成USB PHY和综合软件库,性能卓越、功能全面,可有效管理多个USB连接。

主要优势

更多互操作性

使用双USB功能定义和切换电源角色(受电/供电)和USB数据角色(设备/主机)。

提升功率

支持USB Type-C电源传输,更新至最新的USB标准,并可运行性能密集型应用。

高安全性

利用加密加速器、安全启动和固件更新增强安全性。

主要特性

  • Arm® Cortex®-M7内核
  • Bootflash存储器
  • 集成多个ADC、DAC、定时器和通信接口
  • 内置加密加速器和安全启动功能
  • 目标通过SESIP3认证和PSA 3级认证
  • 双USB设计
  • 支持UART、SPI、I²C、CAN和以太网接口
  • 实时操作系统 (RTOS)
  • 图形处理:NeoChrom GPU、Chrom-GRC、JPEG编解码器、LCD-TFT和数码摄像头

应用

工业物联网

  • 网关
  • 各种协议通信系统
  • 机器人

智能家居

  • 厨房电器
  • 真空吸尘器
  • 机器人割草机

医疗保健

  • 数字医疗
  • 医学成像
  • 治疗设备

入门指南

Dual USB

单价为97美元

高级应用原型

提供丰富的连接选项和先进的USB功能,是各种嵌入式应用的理想之选。

STM32H7CUBE

免费

开始使用STM32CubeH7RS进行开发

包括硬件抽象层库、中间件和示例项目等嵌入式软件组件,通过即用型解决方案简化开发。

在线研讨会录播

借助高性能STM32微控制器,实现强大的图形用户界面性能。