TeseoVI同步四频GNSS IC和模块
面向汽车和工业应用
全新TeseoVI系列卫星导航IC和模块为市场带来首款符合ASIL标准的单芯片解决方案,实现亚厘米级精度定位,同时支持多星座和多波段操作。
通过采用意法半导体相变存储器 (PCM) 技术,TeseoVI GNSS IC和模块不再需要使用外部Flash存储器,不仅有助于简化开发人员的设计工作,还能降低供应链限制和BOM总成本。此外,其单一可配置固件二进制支持多频段接收(最高四频段),进一步简化了固件管理,实现成本节约。
TeseoVI车规级IC和模块适用于标准导航、车载系统 (IVS),以及自动驾驶和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 等需要精确定位和ASIL合规的所有汽车应用。
同时,其标准导航和精确定位技术在机器人、割草机、商用无人机和基站计时系统等多个行业广泛应用。在这些应用中同样包括资产跟踪。
三款独立芯片均搭载双Arm® Cortex®-M7内核和意法半导体专有相变存储器,无需使用外部存储器。
所有Teseo解决方案均配备安全版本,采用片上HSM技术,符合ISO/SAE 21434汽车网络安全规范,能够有效抵御欺骗和干扰攻击。
STA8600A是一款四频多星座定位IC,仅需使用少量外部元件。该器件支持高达四频接收的测量数据,结合PPP/RTK引擎,能够实现高精度定位。它支持灵活的软件配置,并与STA9200MA(ASIL芯片)引脚兼容,从而实现了适用于所有平台的单一PCB设计。
STA8610A提供可选的4 MB扩展RAM,用于运行定制算法,并配备外部QSPI Flash存储器和RAM接口。
STA9200MA(ASIL-B版本)嵌入了专用固件,并采用双核锁步运行机制,提供硬件冗余,确保符合ISO 26262功能安全规范。
TeseoVI模块包含芯片组和多个外部元件(如TCXO、RTC、SAW滤波器和射频Fe元件等),采用更大封装、更少引脚,并配备EMI屏蔽层。由于复杂的射频路径设计已经完成,因此,TeseoVI模块可简化开发流程并降低设计风险。
STA8610A (Teseo-ELE6A) 和STA8600A (Teseo-VIC6A) 评估板专为TeseoVI GNSS应用的快速配置和性能分析而设计。为进一步简化设计周期和降低成本,还提供了TESEO-SUITE和TESEO-DRAW固件等软件工具。
TeseoVI器件嵌入了一个统一的固件二进制,支持所有GNSS场景和用例(定位、计时、航迹推测和测量引擎),无需根据每个用例重新编程。
即用型开发板,可通过意法半导体Teseo-Suite图形用户界面工具快速配置和分析GNSS应用的性能。
提供直观的GNSS接收器配置和管理GUI,支持详细定制GNSS参数以满足特定应用需求。
多传感器数据融合集线器配备6轴运动传感器,利用先进滤波和预测算法,提升在具有挑战性的环境中的定位精度。