意法半导体 @ MWC 上海 2023

6月28日 – 30日

活动回顾

意法半导体 @ MWC 上海 2023

6月28日 – 30日

活动回顾

意法半导体,科技始之于你

意法半导体在MWC上海展会上的成功离不开您的支持!

意法半导体在MWC上海展会上大放异彩,为期三天的展会吸引了1,000名参观者莅临ST展台。通过来自意法半导体及其生态系统合作伙伴的30多个演示和5场深入浅出的演讲,参观者和客户领略了ST为未来智能出行、电源&能源以及物联网&互联的科技创新。不仅如此,意法半导体还为来自6 所中国顶尖大学的师生安排了丰富的展品参观活动,激发下一代科技领袖的灵感。

探索我们涵盖智能出行,电源 & 能源,物联网 & 互联的解决方案

汽车智能驾舱解决方案

意法半导体为汽车仪表、音频功放、GNSS等领域的新应用提供了配备我们创新产品的整体汽车智能座舱解决方案

100W 无线充电方案

基于STWBC2-HP和STWLC99的高达100W Qi兼容无线功率传输

智能适配器

140W USB PD适配器方案符合USB PD3.1 EPR 28V。效率可满足CoC Tier 2和DoE Level 6效率要求。高开关频率使其高功率密度达到>25W/英寸³

CCC DK2.0 数字钥匙方案

基于嵌入式安全元件(eSE)、安全网关和非接触式NFC读卡器,打造出的一款适用于安全型NFC车辆进出的一站式解决方案,该方案符合车联网联盟(Car Connectivity Consortium®,简称“CCC”)的数字钥匙标准

TWS 耳机解决方案

独特的超集成LSM6DSV16BX IMU将人类感官与环境结合,实现卓越的聆听体验。该器件功能十分丰富,其6轴IMU实现头部跟踪和活动检测,通过音频加速计来实现骨传导,利用触摸传感器来支持用户交互

多传感器智能采集器

无线连接的IoT传感器开发平台,内置多种传感器,可直连手机的专用APP测试您的多种创意想法,应用功能包括:计步器,气压计,数据计录器,指南针和水平仪等

360°非接触式USB

ST60系列60GHz射频收发器提供了一种安全、高速的非接触连接方式,助力快速、稳定的数据传输,支持360°旋转,并消除了物理连接器的使用

人机界面解决方案

STM32U599+TouchGFX可以快速帮助客户提升智能手机的用户体验。在U599最新2.5D硬件加速下,实现如旋转,放大放小,支持矢量图和仿3D的特效

非接触式USB2

ST60A3配合5W无线充电,实现手机和U盘之间的纯无线USB2数据读写,助力设备实现无孔化

演讲资料下载

李竞

市场负责人
移动安全部门

姚文平

卫星导航部门经理
汽车电子事业部

王鹏飞

产品市场经理
MDG-CS 市场及应用部

回看现场演示视频

汽车智能驾舱解决方案
基于ST60A3的支持旋转的USB2接口毫米波无线方案
电子鼓槌解决方案
STPay-Mobile 解决方案
CCC DK2.0 数字车钥匙解决方案
100W无线充电解决方案
智能眼镜方案
256多区dToF智能手机相机激光对焦方案
140W USB PD3.1 适配器解决方案

正在寻找新的职业机会?

作为一家业务网点遍布全球 35 个国家的跨国企业,我们为来自 115 个国家的 50,000 名员工提供多元化的工作环境。我们相信,多元化、平等和包容性是一股能够激发创新、吸引利益相关者参与以及促进个人成长和公司发展的力量。在意法半导体工作意味着每天都在为塑造一个更加可持续的未来世界而努力,并创造有用的、积极的和创新的技术。

加入我们的团队。查看我们的