製品概要
概要
The EVAL5980 demonstration board provides the design engineer with a fully functional step-down switching regulator with an output current of up to 0.7 A. The L5980 integrates STMicroelectronics step-down switching regulator, together with all the external components required for a typical application.
The rated voltage of the input capacitor and the Schottky diode rectifier repetitive peak reverse voltage are both 25 V, making the board capable of covering the entire 2.9 V - 18 V input voltage range of the L5980 device.
The board features an external resistor divider (R1 and R2) designed for an output voltage of 3.3 V.
The output voltage can be set to a level from 0.6 V up to the rated voltage of the output capacitor (16 V).
The compensation network on the demonstration board allows the use of MLCC as output filter to keep the loop stable. The inductor saturation current and forward current of the Schottky diode are within the current limit values.
The switching frequency on the demonstration board is set to 500 kHz by means of the R5 resistor connected to pin Fsw.
-
特徴
- Zero-load current operation
- Low dropout operation: 100 % duty cycle
- VFQFPN8 3 mm x 3 mm package
- 0.7 A DC output current
- Output voltage adjustable from 0.6 V to 16 V
- 2.9 V to 18 V input voltage
- Internal soft-start and inhibit
- Over-current and thermal protection
- 250 kHz switching frequency, programmable up to 1 MHz
おすすめ製品
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVAL5980 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Not compliant | - | |
EVAL5980
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL5980 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
EVAL5980 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。