製品概要
概要
The L6472 Discovery is a low cost development tool to explore the L6472 motor driver.
An ideal starter-kit for both beginners and experienced users, it is autonomous and can be used with a software interface or with a custom firmware thanks to the embedded microcontroller.
Through the available GUI the user can easily set the full configuration of application parameters.“Plug and Play” tool it offers high motor control flexibility thanks to the wide operating voltage range from 8 V to 45 V and the current capability up to 3 Ar.m.s. It is equipped with LED indicators for specific ready, busy, error warning.
-
特徴
- STMicroelectronics®patented advanced current control
- Fully autonomous solution embedding an STM32™ MCU and the L6472 stepper motor driver
- Compatible with SPIN family evaluation software
- Wide voltage range from 8 V to 45 V
- High phase current up to 3 Ar.m.s
- Footprint for external resonator or crystal
- Switch motor input control
- Keys start/left - stop/right - reset
- Ready, busy, error LED indicators
- Spare LED indicators for specific design
- Adjustable supply voltage compensation
- Up to 1/16 microstepping
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVAL6472H-DISC | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | - | |
EVAL6472H-DISC
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL6472H-DISC | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
EVAL6472H-DISC 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。