STDES-SSR003V1

量産中
Design Win

40 A 1200 V Solid state relay with top side cooling

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STDES-SSR003V1 is a ready to use reference design that features a solid state relay. The reference design allows us to evaluate TN4050HP-12L2Y as a 40 A switch for automotive and industrial AC applications.

The reference design includes a driving circuit featuring a pulse transformer.

The key product TN4050HP-12L2Y is an automotive qualified 40 A 1200 V thyristor assembled in the top side-cooled package HU3PAK.

It offers higher specified noise immunity of 1000 V/µs and overvoltage robustness VDSM up to 1400 V. It also has optimized thermal management.

  • 特徴

    • Two 40 A SCRs TN4050HP-12L2Y
    • Package with top side cooling and optimized thermal management
    • Insulated gate driver included
    • Ready to test controlled half bridge
    • Direct connection to STM32 interface

品質 & 信頼性

製品型番 概要 ECCN (EU) ECCN (US) パッケージ 梱包タイプ RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STDES-SSR003V1
40 A 1200 V Solid state relay with top side cooling
- - - - -

STDES-SSR003V1

Package:

-

Material Declaration**:

General Description

40 A 1200 V Solid state relay with top side cooling

ECCN (EU)

-

ECCN (US)

-

Package

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Buy On Line
STDES-SSR003V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STDES-SSR003V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STDES-SSR003V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STDES-SSR003V1

概要:

40 A 1200 V Solid state relay with top side cooling

Buy On Line:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。