製品概要
概要
The STEVAL-IFP042V1 is an industrial digital output expansion board based on ISO808A and compatible with STM32 Nucleo.
It provides a powerful and flexible environment for the evaluation of the driving and diagnostic capabilities of the ISO808A octal high-side smart power solid state relay, with embedded galvanic isolation and 20MHz SPI control interface, in a digital output module connected to 0.7 A industrial loads.
The STEVAL-IFP042V1 directly interfaces with the microcontroller on the STM32 Nucleo driven by GPIO pins and Arduino® R3 connectors, ensuring connectivity with either a NUCLEO-F401RE or a NUCLEO-G431RB development board.
The galvanic isolation between the microcontroller and the process stage is guaranteed by the ISO808A.
It is also possible to evaluate a 16 channel digital output system enabling the daisy chaining feature on two STEVAL-IFP042V1 stacked expansion boards.
-
特徴
- Based on the ISO808A octal high-side switch, which features:
- Operating range 9.2 to 36 V
- Low power dissipation (RON(MAX) = 260 mΩ)
- Process side operating current: up to 0.7 A per channel
- Embedded 2.5k VRMS galvanic isolation
- PGOOD (VCC voltage level alarm signalization)
- 20 MHz SPI with daisy chaining
- Fast decay for inductive loads
- Undervoltage lock-out
- Overload and overtemperature protections
- Loss of ground protection
- TFQFPN32 package
- Application board process side operating range: 10 (J10 open) to 33 V (J9 closed)
- Extended operating range of process side from 9.2 (J10 closed) up to 36 V (J9 open)
- Application board logic side operating voltage 3.3 to 5 V
- Green LEDs for outputs on/off status (J6 and J7 close 1-2, 3-4, 5-6, 7-8)
- Red LED for common overheating and communication error diagnostic (J3 close 1-2)
- Red LED for PGOOD signalization (J3 close 3-4)
- Yellow LED for output enable status signalization (J3 close 5-6)
- Process and logic supply rails reverse polarity protections
- Compatible with STM32 Nucleo development boards
- Equipped with Arduino® UNO R3 connectors
- RoHS and China RoHS compliant
- CE certified
- Based on the ISO808A octal high-side switch, which features:
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 15 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 15 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 15 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IFP042V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | |
STEVAL-IFP042V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IFP042V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-IFP042V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。