STEVAL-IHT003V2

量産中
Design Win

Low loss e-starter evaluation board for compressor starter circuits based on the ACST6

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-IHT003V2 evaluation board represents an innovative solution patented by STMicroelectronics to reduce the power losses caused by positive temperature coefficient (PTC) resistors in compressor starter circuits.

The solution features an ACST6 AC switch device to turn off the PTC current after motor start-up; note that the traditional PTC is still used in the electronic starter circuit as it increases circuit safety for AC switch short-circuits or diode mode failure (ref. EN60335-1).

The design reduces starter standby losses from (typ.) 2.5 W to 380 mW for 230 V applications, or 2.5 W to 40 mW for 100 V applications.

Before using the board with a compressor, the PTC behavior must be checked (especially VPTC1 and VPTC2 levels) and different R4 resistor values may be required.

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-IHT003V2
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-IHT003V2

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-IHT003V2
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-IHT003V2

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-IHT003V2 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-IHT003V2

サプライヤ:

ST

コア製品:

ACST6

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。