製品概要
概要
The STEVAL-ILD004V2 evaluation board represents an innovative and low cost power topology for light wall dimmers using two sensitive TS820-600FP SCRs and a single STGF10NC60KD IGBT to dim 100 - 240 V halogen lamps, SELV halogen lamps through magnetic or electronic transformers, and new CFL and LED dimmable lamps.
Control of the board is achieved with STM8S103F2 microcontroller.
In comparison with STEVAL-ILD004V1, this board introduces a buck SMPS (operated through the VIPer06XS) instead of a linear power supply, for compatibility acrtoss all dimmable LED and CFL lamps.
-
特徴
- Flicker-free operation with paralleled lamps
- Operation in 2- or 3-wire configuration
- Leading-edge control
- Operation at 110 V or 230 V line rms voltage and 50 Hz or 60 Hz line frequency
- Dimmable power range:
- 3 W to 600 W for 230 V rms line
- 3 W to 300 W for 110 V rms line
- higher power is possible with larger heatsink
- Power efficiency @ 600 W - 230 V > 99%
- Standby loss @ 230 V < 0.3 W
- Short-circuit protection at startup
- Enhanced interface with push-buttons; soft-start and soft-stop; memory of last setting
- Compliance with EMC standards:
- IEC 61000-4-5: criteria A for 2 kV surge
- IEC 61000-4-4: criteria A for more than 4 kV
- Filterless compliance with EN55015 for 600 W -230 V halogen lamp
- RoHS compliant
おすすめ製品
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILD004V2 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ILD004V2
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILD004V2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ILD004V2 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。