製品概要
概要
The STEVAL-ILL046V1 evaluation board is based on the ST1CC40, which is an 850 kHz fixed switching frequency monolithic step-down DC-DC converter designed to operate as a precise constant current source with an adjustable current capability of up to 3 A DC.
In closed loop operation, the ST1CC40 feedback pin voltage is 100 mV thus the sensing resistor calculation is expressed as Rs = 100 mV/ILED.
The STEVAL-ILL046V1 is provided with 660 mA by connecting a 150 mW sensing resistor to the feedback pin.
The overall application size is minimized, thanks to the high switching frequency and ceramic output capacitor compatibility.
The STEVAL-ILL046V1 evaluation board is fully protected against overheating, overcurrent and output short-circuit.
The inhibit mode minimizes the current consumption in standby (6 µA) to maximize battery life in portable devices.
-
特徴
- 3 to 18 V operating input voltage range
- 850 kHz fixed switching frequency
- 100 mV (typ) current sense voltage drop
- 6 µA standby current in inhibit mode
- ±7% output current accuracy
- Synchronous rectification
- Embedded compensation network
- Internal current limiting
- Ceramic output capacitor compliant
- Thermal shutdown
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL046V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ILL046V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL046V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ILL046V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。