STEVAL-IPP003V1

NRND
Design Win

General purpose xPSK power line communication module

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-IPP003V1 evaluation board is a PLM communication module that can be used for a large set of applications, including metering, building automation and street lighting. The module is optimized to operate in CENELEC bands, but can also work in FCC and ARIP bands up to 250 kHz with a few modifications.

The module is based on the STM32F103RFT6 ARM Cortex-M3 microcontroller and the ST7580 xPSK narrow band power line modem with up to 28.8 kbps data rate. The MCU mounted on the board can be easily replaced with an equivalent 64-pin MCU from the STM32F2 or STM32F4 family by a few modification in the assembly. The module can be coupled to both AC and DC power line buses and also includes a USB interface for optional PC connection.

  • 特徴

    • Insulation from the high voltage mains
    • Interfaces included:
      • USB interface
      • Dual DC power supply
      • Digital interface
      • DC or AC insulated bus interface
    • xPSK modulation with bitrate up to 28.8 kbps
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-IPP003V1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-IPP003V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-IPP003V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-IPP003V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-IPP003V1 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-IPP003V1

サプライヤ:

-

コア製品:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。