製品概要
概要
The STEVAL-ISA042V2 demonstration board is a step-down DC-DC converter optimized for powering the low-voltage digital core in HDD applications and, more generally, replacing the high-current linear solution when the power dissipation may cause excessive heating of the application environment. It provides up to 1.5 A over an input voltage range of 3 V to 16 V.
A high switching frequency (1.5 MHz) allows the use of tiny surface-mounted components, as well as the use of a resistor divider to set the output voltage value. Only an inductor, a Schottky diode, and two capacitors are required. In addition, a low output ripple is guaranteed by the current-mode PWM topology and by the use of low ESR SMD ceramic capacitors. The device is thermal protected and current limited to prevent damage due to accidental short-circuits.
It uses the ST1S03 device.
The ST1S03 is available in a DFN6 (3x3mm) package.
-
特徴
- Adjustable current-mode PWM step-down DC-DC converter
- Output voltage, Vout : 3.3 V
- Output current, Iout: 1.5 A
- Internal compensation to eliminate additional components
- Pulse skipping for Ioutlower than 15 mA, to maintain the regulation with light loads
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA042V2 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ISA042V2
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA042V2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-ISA042V2 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。