製品概要
概要
The STEVAL-ISA188V1 is a product evaluation board based on the ST synchronous step-down switching regulator A6986F3V3, which can deliver up to 1.5 A and, with its 100% duty cycle ability to withstand cold crank events and wide input operating voltage range, represents the ideal choice for battery-powered automotive systems. Synchronous rectification helps achieve higher efficiency at full load as well as application compactness, while high-frequency switching (programmable up to 2 MHz) helps reduce the cost and size of power passive components while remaining outside the AM band. The device can operate in low consumption mode (LCM), with a quiescent current of 30 μA that ensures high efficiency under light load, which is a requirement in typical car body applications that are active when a car is parked. A low noise mode (LNM) can be selected to meet the requirements of infotainment applications with forced PWM mode under all load conditions. The default board configuration is LCM active, 500 kHz switching frequency, high ISKIP current and the switchover feature enabled, but all of these settings can be easily changed so the user can evaluate different application scenarios.
-
特徴
- AECQ100 qualification
- 1.5 A DC output current
- 4 V to 38 V operating input voltage
- Low consumption mode or low noise mode
- Programmable ISKIP current
- 30 μA IQ at light load (LCM VIN = 12 V)
- 8 μA IQ-SHTDWN
- Adjustable fSW (250 kHz - 2 MHz)
- Fixed output voltage VOUT= 3.3 V
- Embedded output voltage supervisor
- 同期化
- Adjustable soft-start time
- Internal current limiting
- Overvoltage protection
- Output voltage sequencing
- Peak current mode architecture
- RDS(on)HS = 180 mΩ; RDS(on)LS = 150 mΩ
- Thermal shutdown
- RoHS compliant
推奨コンテンツ
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
MCSDK Board Description (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-ISA188V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | - | - | |
STEVAL-ISA188V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-ISA188V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-ISA188V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。