製品概要
概要
The STEVAL-LLL014V1 is a four LEDs strings evaluation kit based on the ALED7709 LED driver configured in boost.
The ALED7709 is an automotive LED driver (AEC-Q100 Grade1 qualified), it includes a DC/DC controller usable as boost or SEPIC, and four low-side constant-current sinks.
The integration of the boost controller with the LED sinks, gives the possibility of adapting the boost voltage for the different LED conditions, minimizing the power dissipation in the ALED7709 and as consequence increasing the overall efficiency.
The evaluation kit houses also the SPC582B60E1, a 32bit automotive grade microcontroller. The MCU controls the ALED7709 via the I2C interface.
The STEVAL-LLL014V1 can be configured and controlled with the STSW-LLL014GUI software, which runs on a PC connected to the board through the USB bus.
The STEVAL-LLL014V1 is designed in the way that ALED7709 can be disconnected from the on board MCU and controlled with an external customer I2C system.
-
特徴
- 4.5 to 42V supported input voltage
- Boost disabled if Vin < 6 V
- Boost works at 400 kHz with spread spectrum
- 150mA adjustable current per channel
- Mixed PWM and analog dimming supported
- Adaptive boost voltage to comply with different LED conditions
- NTC to keep under control the LED temperature
- SPC582B60E1 automotive grade MCU
- PWM generation for ALED analog dimming
- PWM generation for ALED FSW synchronization
おすすめ製品
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 23 May 2023 | 23 May 2023 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 23 May 2023 | 23 May 2023 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 23 May 2023 | 23 May 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-LLL014V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | |
STEVAL-LLL014V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-LLL014V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-LLL014V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。