製品概要
概要
The STEVAL-MKI177V1 is an adapter board designed to facilitate the evaluation of MEMS devices in the LPS35HW product family. The board offers an effective solution for fast system prototyping and device evaluation directly inside the user’s application.
The STEVAL-MKI177V1 can be plugged into a standard DIL24 socket. The adapter provides the complete LPS35HW pin-out and comes ready-to-use with the required decoupling capacitors on the VDD power supply line.
This adapter is supported by the STEVAL-MKI109V2 and STEVAL-MKI109V3 motherboards which include a high performance 32-bit microcontroller functioning as a bridge between the sensor and a PC running the downloadable graphical user interface (Unico GUI) or dedicated software routines for customized applications.
-
特徴
- Complete LPS35HW pinout for a standard DIL24 socket
- Fully compatible with the STEVAL-MKI109V2 and STEVAL-MKI109V3 motherboards
- RoHS compliant
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 13 Oct 2016 | 13 Oct 2016 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 13 Oct 2016 | 13 Oct 2016 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 13 Oct 2016 | 13 Oct 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI177V1 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-MKI177V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI177V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-MKI177V1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。