製品概要
概要
The STEVAL-MKI231KA demonstration board is a kit consisting of a specific PCB, mounting the STHS34PF80 low-power, high-sensitivity infrared sensor for presence and motion detection, which is connected through a flat cable to a generic adapter board (STEVAL-MKIGIBV5) to make it compatible with the STEVAL-MKI109V3. A plastic holder with a Fresnel lens (TMOS63-10) has been provided in the kit for better performance of the device in terms of data acquisition for some applications.
The STEVAL-MKIGIBV5 can be plugged into a standard DIL24 socket. The kit provides the complete STHS34PF80 pinout and comes ready-to-use with the required decoupling capacitors on the VDD power supply line.
This adapter is supported by the STEVAL-MKI109V3 motherboard, which includes a high-performance 32-bit microcontroller functioning as a bridge between the sensor and a PC.
It is also possible to plug the board into X-NUCLEO-IKS01A3, X-NUCLEO-IKS02A1, or X-NUCLEO-IKS4A1. The kit is included in an X-CUBE-MEMS1 expansion software package for STM32.
MEMS-Studio is a complete software solution for the evaluation and programming of all MEMS sensors and it is available for Linux, macOS, and Windows operating systems.
You can also use the downloadable graphical user interface (Unico-GUI) or dedicated software routines for customized applications.
-
特徴
- User-friendly STHS34PF80 board
- Complete STHS34PF80 pinout for a standard DIL24 socket
- Fully compatible with the STEVAL-MKI109V3 motherboard
- RoHS compliant
おすすめ製品
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 23 Jun 2023 | 23 Jun 2023 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 23 Jun 2023 | 23 Jun 2023 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 23 Jun 2023 | 23 Jun 2023 |
CAD Design Files (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 22 Sep 2023 | 22 Sep 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI231KA | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | |
STEVAL-MKI231KA
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI231KA | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-MKI231KA 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。