X-STM32MP-GNSS1

量産中
Design Win

GNSS and inertial sensors expansion board for STM32 MPU

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

X-STM32MP-GNSS1 is an STM32 MPU expansion board with Teseo-LIV3FL module for Low Power Multi-Constellation GNSS positioning using various sensors for data accuracy.

The X-STM32MP-GNSS1 interfaces with the STM32MP microprocessor via 40 pin GPIO connector pins using I2C, UART, GPIO connections for various components. It is compatible with both STM32MP157F-DK2 and Raspberry Pi’s GPIO connector layout.

Teseo-LIV3FL is a global navigation satellite system (GNSS) standalone Low power module. It embeds the Teseo III positioning receiver IC working simultaneously on multiple constellations (GPS/Galileo/Glonass/BeiDou/QZSS).

iNEMO inertial module ISM330DHCX has a full-scale acceleration range of ±2/±4/±8/±16 g and a wide angular rate range of ±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000 dps.

QVAR Embedded ILPS22QS functions as a digital output barometer, supporting dual full-scale up to 4060 hPa.

The IIS2MDC is a high-accuracy, ultra-low-power 3-axis digital magnetic sensor having dynamic range up to ±50 gauss.

The GNSS antenna is included in the package.

  • 特徴

    • Teseo-LIV3FL GNSS Receiver
    • On board iNEMO inertial module for accelerometer and gyroscope
    • QVAR embedded pressure sensor for altitude measurement
    • Magnetometer for position accuracy
    • LEDs for PPS, power, user
    • Keys for reset, wakeup and user
    • External LNA (Low Noise Amplifier) and SAW Filter for amplification of weak signals
    • EEPROM for automatic GPIO setup and driver setup
    • Compatible with both STM32MP157F-DK2 and Raspberry Pi’s GPIO connector

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
X-STM32MP-GNSS1
量産中
Ecopack2 はい

X-STM32MP-GNSS1

Package:

Ecopack2

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

WEEE Compliant

Yes

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
X-STM32MP-GNSS1
Available at distributors

販売代理店在庫 X-STM32MP-GNSS1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

X-STM32MP-GNSS1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

X-STM32MP-GNSS1

サプライヤ:

ST

コア製品:

STM32MP157F-DK2, Teseo-LIV3FL, ISM330DHCXTR, ILPS22QSTR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。