製品概要
概要
LSM6DSOXは、3軸デジタル加速度センサと3軸デジタル・ジャイロ・センサが搭載されたシステム・イン・パッケージ(SiP)です。ハイパフォーマンス・モードにおいて0.55mAで動作できるため、常時動作を可能にする低消費電力を実現し、コンスーマ向け機器に最適なモーション・センサです。
LSM6DSOXは主要なOS要件に対応し、リアル、バーチャル、および9KBのFIFOメモリを利用したバッチ・センサに対応します。STのMEMSセンサ・モジュール・ファミリには、加速度センサやジャイロ・センサの生産ですでに使用されている、堅牢で成熟したマイクロマシニング・プロセスが活用されています。各センシング素子が専用のマイクロマシニング・プロセスにより製造されている一方で、ICインタフェースはCMOSテクノロジーにより開発されているため、センシング素子の特性に最適化した専用回路の設計が可能です。
LSM6DSOXの加速度の最大測定範囲は± 2g / ± 4g / ± 8g / ± 16g、角速度の最大測定範囲は± 125dps / ± 250dps / ± 500dps / ± 1000dps / ± 2000dpsから選択可能です。
LSM6DSOXにはジャイロ・センサと加速度センサ両方について設定可能なOIS専用の信号処理経路と、セカンダリSPIインタフェースが用意されており、EISとOISのカメラ・モジュール・アプリケーションに完全対応しています。LSM6DSOXのOIS機能はセカンダリSPIやプライマリ・インタフェース(SPI / I²CおよびMIPI I3CSM)からも設定可能です。
また、機械的衝撃に対する高い堅牢性により、信頼性の高い製品を設計製造する上で最適な製品です。LSM6DSOXはプラスチック製ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供されます。
-
特徴
- 消費電力: 0.55mA(コンボ・ハイパフォーマンス・モード時)
- 加速度センサとジャイロ・センサ両方の消費電力を抑えることで常時動作を実現
- 最大9KBのスマートFIFO
- Androidの要求仕様に適合
- 加速度センサの最大測定範囲: ± 2g / ± 4g / ± 8g / ± 16g
- ジャイロセンサの最大測定範囲: ± 125dps / ± 250dps / ± 500dps / ± 1000dps / ± 2000dps
- アナログ電源電圧: 1.71V~3.6V
- 独立したI/O電源(1.62V)
- コンパクトなフットプリント: 2.5mm x 3mm x 0.83mm
- メイン・プロセッサから同期リードが可能なシリアル・インタフェース(SPI / I²CおよびMIPI I3CSM)
- ジャイロ・センサおよび加速度センサのOISデータ出力用セカンダリSPI
- セカンダリSPI、プライマリ・インタフェース(SPI / I²CおよびMIPI I3CSM)からOIS用の設定が可能
- 先進的な歩数計、ステップ検出、ステップ・カウンタ
- モーション検出、傾き検出
- 標準的な割り込み機能: 自由落下検出、ウェイクアップ検出、6軸 / 4軸方向検出、シングル / ダブルクリック
- 加速度センサ、ジャイロ・センサ、外部センサに対応するプログラム可能なステート・マシン
- 機械学習コア内蔵
- S4Sデータ同期
- 温度センサ内蔵
- ECOPACK® / RoHS / 「Green」に準拠
おすすめ製品
注目ビデオ
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
LSM6DSOXTR | 量産中 | LGA 14L 2.5x3x0.86 mm | Ecopack2 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
LSM6DSOXTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
LSM6DSOXTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。