製品概要
概要
L6258 is a dual full bridge for motor control applications realized in BCD technology, with the capability of driving both windings of a bipolar stepper motor or bidirectionally control two DC motors.
L6258 and a few external components form a complete control and drive circuit. It has high efficiency phase shift chopping that allows a very low current ripple at the lowest current control levels, and makes this device ideal for steppers as well as for DC motors.
The power stage is a dual DMOS full bridge capable of sustaining up to 34V, and includes the diodes for current recirculation. The output current capability is 1.2A per winding in continuous mode, with peak start-up current up to 1.5A. A thermal protection circuitry disables the outputs if the chip temperature exceeds the safe limits.
-
特徴
- TTL/CMOS compatible inputs
- No need for recirculation diodes
- Thermal shutdow
- Able to drive both windings of a bipolar stepper motor or two DC motors
- Wide voltage range: 12V to 34V
- Output current up to 1.2A each winding
- Precision PWM control
- Cross conduction protection
- Four quadrant current control, ideal for microstepping and DC motor control
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-L6258 | 量産中 | PowerSO 36 | インダストリアル | Ecopack2 | - | - |
E-L6258
Package:
PowerSO 36Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
E-L6258 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
E-L6258 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。