製品概要
概要
The LIC01 has been especially designed for high voltage pulse generation circuits such as light ignitors for :
It uses a high performance planar diffused technology device suitable for high surge current operation in rugged environmental conditions.
When the voltage across the device reaches the breakover voltage, it decreases from an off-state to low voltage on-state condition. When the current through the circuit drops below the holding current IH the device comes back to the off-state.
-
特徴
- HIGH VOLTAGE BREAKOVER DIODE:
BO MIN = 195 or 215 V\tV - HIGH PEAK CURRENT PULSE CAPABILITY :
ITRM= 50 A\t - HIGH HOLDING CURRENT STRUCTURE :
IH > 50 mA\t - DIRECT OPERATION ON 220/240 VAC MAINS CIRCUITS
- HIGH VOLTAGE BREAKOVER DIODE:
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIC01-215H | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
LIC01-215H 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。