储存到myST

USB Type-C和功率传输

概述
Type-C连接器采用专门设计,能够确保实现可逆的插入方向和电缆方向、通过USB功率传输 (PD) 配置文件提供高达100 W的功率、提供支持可编程电源 (PPS) 功能的专有充电算法、支持最高传输速率可达10 Gbit/s的USB 3.1,并支持其他常见的数据通信协议(替代模式)。全新的USB Type-C™连接器还在两个设备之间的认证过程中确保实现 安全的数据传输与充电操作。由于小巧简约的外形,全新的USB Type-C™连接器很快 获得了业内的广泛关注 阅读更多

意法半导体可为开发人员提供各种经过USB-IF认证的产品和资源

我们拥有尖端的硅技术和丰富的IP产品组合,能够面向USB Type-C和功率传输应用提供一系列经过USB-IF认证的解决方案。这些解决方案可用于实现各种拉/灌电流和双角色端口,且适合标准范围内的每个功率等级。其中包括USB Type-C接口和PD控制器(可用作自动运行的硬连线或基于MCU的身份验证解决方案),以及品类齐全的数据和电力线保护设备。