产品概述
描述
STM32 Nucleo-144开发板为用户提供了一种经济实惠且灵活的方法,用户可以通过选择STM32微控制器提供的多种性能与功耗特性组合,来尝试新概念并构建原型。对于兼容的开发板,内部或外部SMPS可显著降低运行模式下的功耗。
ST Zio连接器扩展了ARDUINO® Uno V3的连接能力,而ST morpho接头提供了简便的扩展方法,通过多种专用屏蔽进一步扩展Nucleo开放式开发平台的功能。
由于集成了ST-LINK调试器/编程器,STM32 Nucleo-144开发板无需额外的探头。
STM32 Nucleo-144开发板还随附STM32全面的免费软件库和STM32Cube MCU软件包中的开发示例。
-
所有功能
- 通用特性
- 采用LQFP144、TFBGA225或VFBGA264封装的STM32微控制器
- 3个用户LED
- 1个用户按钮和1个复位按钮
- 32.768 kHz晶振
- 开发板连接器:
- SWD
- ST morpho扩展连接器
- 灵活的电源选项:ST-LINK USB VBUS、USB连接器或外部电源
- 提供全面的免费软件库和示例,可通过STM32Cube MCU软件包获取
- 支持多种集成开发环境 (IDE),包括IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM,以及STM32CubeIDE
- 部分开发板的特定功能(详情请参阅产品简介中的订购信息部分)
- 外部或内部SMPS用于生成Vcore逻辑电源
- 符合IEEE-802.3-2002标准的以太网
- 仅USB设备、USB OTG全速或SNK/UFP(全速或高速模式)
- 开发板连接器:
- ARDUINO® Uno V3连接器或包括ARDUINO® Uno V3的ST Zio扩展连接器
- 摄像机模块FPC
- 带跟踪信号的MIPI20兼容连接器
- 具有Micro-AB或USB Type-C®接口的USB
- 以太网RJ45
- 板载ST-LINK(STLINK/V2-1、STLINK-V3E或STLINK-V3EC)调试器/编程器,支持USB重新枚举功能:包括大容量存储器、虚拟COM端口和调试端口
- 通用特性
精选 视频
ARM mbed Integrated Development Environment using STM32 Nucleo platform