STMicroelectronics annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2012
- Le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre s’élève à 2,15 milliards de dollars, soit une hausse de 6,5% par rapport au premier trimestre 2012.
- La marge brute du deuxième trimestre est de 34,3%, en hausse de 470 points de base par rapport au premier trimestre 2012.
- La situation financière nette de ST s’établit à 1,15 milliard de dollars au 30 juin 2012*.
- STMicroelectronics - Compte de résultat consolidé
- STMicroelectronics - Bilan Consolidé
- STMicroelectronics - Certaines Données de flux de trésorerie
Genève / 23 Jul 2012
STMicroelectronics (NYSE : STM) annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre, clos le 30 juin 2012.
Par rapport au premier trimestre 2012, le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre a progressé de 6,5% à 2,15 milliards de dollars, la marge brute s’est améliorée à 34,3% et la perte nette part du groupe a diminué pour s’établir à 75 millions de dollars.
Carlo Bozotti, Président et CEO de ST a commenté : « Les résultats du deuxième trimestre sont en amélioration par rapport au premier trimestre malgré le changement du sentiment de nos clients en juin en raison du contexte macroéconomique. Grâce à une croissance générale de l’activité dans tous nos segments et à l’expansion continue de notre portefeuille de produits dans de nouvelles applications, le chiffre d’affaires net et la marge brute du deuxième trimestre ont été conformes à nos prévisions. Nous avons constaté par ailleurs une amélioration significative de notre résultat net, même si des progrès substantiels restent à faire.
Une composante critique de notre capacité à améliorer nos résultats financiers est ST-Ericsson. Durant le trimestre, la co-entreprise a réalisé les premières étapes de l’exécution de son nouveau plan stratégique et des progrès sont déjà visibles à tous les postes du compte de résultat. En parallèle, nous nous sommes engagés à veiller à ce que la plate-forme des technologies VLSI, les activités du secteur Digital et de ST-Ericsson, deviennent capables de s’autofinancer et cela reste une de nos principales priorités.
L’introduction de nouveaux produits dans des domaines d’applications en forte croissance comme la gestion et l'économie d'énergie, la santé et le bien-être, la sécurité des données et les appareils grand public intelligents portent leurs fruits. Durant le trimestre, nous avons accéléré la production d’un capteur de pression et d’un module iNEMO avec gyroscope et accéléromètre intégrés pour le dernier né des smartphones avancés de Samsung, nous avons livré en volumes des pilotes de matrices actives AMOLED pour smartphones, nous avons remporté des qualifications clefs pour des produits de puissance intelligente dans l'automobile et pour plusieurs microcontrôleurs 32 bits STM32 dans de nouvelles applications de remise en forme (fitness). Nous avons également franchi une étape importante dans la création d’une plate-forme de traitement unifié pour de multiples applications grâce au transfert récemment finalisé de l'équipe de ST-Ericsson dédiée au développement des processeurs d'application. Cette opération va nous permettre de tirer parti de notre vaste connaissance de ce type de système et de notre relation client sur un marché adressable bien plus étendu.
(*) La situation financière nette n'est pas une mesure US GAAP. Pour des informations supplémentaires, veuillez vous référer à l’Annexe A qui explique pourquoi la Société pense que cette mesure est importante et pour une réconciliation en normes US GAAP.
Synthèse des principaux résultats financiers
U.S. GAAP En millions de dollars US | T2 2012 | T1 2012 | T2 2011 |
Chiffre d’affaires net(a) | 2 148 | 2 017 | 2 567 |
Marge brute | 34,3% | 29,6% | 38,1% |
Résultat (Perte) d’exploitation publié(e) | (207) | (352) | 83 |
Résultat net (Perte) part du groupe | (75) | (176) | 420 |
(a)Le chiffre d’affaire net intègre les ventes de ST-Ericsson, tel que consolidé par ST.
Non-U.S. GAAP* Avant charges liées aux dépréciations, restructurations et éléments exceptionnels | T2 2012 | T1 2012 | T2 2011 |
Résultat d’exploitation (Perte) | 151 | (280) | 114 |
Marge d’exploitation | (7,0%) | (13,9%) | 4,4% |
Marge d’exploitation – attribuable à ST | (1,3%) | (6,5%) | 9,1% |
Analyse des résultats financiers du deuxième trimestre 2012
Le chiffre d’affaires net de ST pour le second trimestre fiscal a augmenté de 6,5% par rapport au premier trimestre, avec une progression de 4,4% pour les activités détenues en propre, tandis que le segment des produits sans fil a enregistré une croissance d’environ 19%. Toutes les régions ont enregistré une progression des ventes par rapport au premier trimestre, avec une hausse d’environ 9% dans la région Chine et Asie du Sud, d’environ 5% dans les Amériques et d’environ 4% chacune dans les régions EMEA et Japon & Corée.
La marge brute du deuxième trimestre s’élève à 34,3%, en hausse de 470 points de base par rapport au premier trimestre 2012. Si l’on exclut la charge exceptionnelle résultant d’une sentence arbitrale au premier trimestre 2012, la marge brute a progressé de 210 points de base par rapport au premier trimestre, grâce à un taux d’utilisation des capacités de production plus élevé, un mix produits favorable et à des effets de change positifs qui ont commencé à se produire en fin de trimestre. Les charges de capacité de production inutilisées se sont élevées à 16 millions de dollars au deuxième trimestre contre 71 millions de dollars au premier trimestre.
Les frais commerciaux, généraux et administratifs et les dépenses de R&D s’élèvent au total à 909 millions de dollars, à comparer à 943 millions de dollars au trimestre précédent, une différence que nous devons aux réductions de coûts qui n’ont cessé de se poursuivre d’un trimestre à l’autre essentiellement grâce aux initiatives de réalignement des coûts en cours chez ST-Ericsson. En pourcentage des ventes, le total des charges d’exploitation correspond à un ratio de 42,3%, en amélioration par rapport à un ratio de 46,8% au trimestre précédent.
Les charges de dépréciation et restructuration, liées pour la majeure partie d’entre elles aux initiatives de réalignement des coûts de ST-Ericsson, s’élèvent à 56 millions de dollars, contre 18 millions de dollars au premier trimestre.
Du fait des pertes de ST-Ericsson, la marge d'exploitation avant charges liées aux dépréciations, restructurations et éléments exceptionnels attribuables à ST est passée d’une marge négative de 6,5% au premier trimestre 2012 à une marge négative de 1,3% au deuxième trimestre*.
Au deuxième trimestre 2012, la perte nette attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle s’est élevée à 160 millions de dollars, et est essentiellement liée à la quote-part de 50% d'Ericsson dans la co-entreprise ST-Ericsson, telle que consolidée par ST. Au premier trimestre 2012, le montant correspondant était de 159 millions de dollars.
La perte nette part du groupe ressort à 75 millions de dollars ou (0,08) dollar par action au deuxième trimestre, contre une perte nette de (0,20) dollar par action au trimestre précédent et un résultat net de 0,46 dollar par action après dilution au deuxième trimestre 2011.
Sur une base ajustée et après déduction des impôts applicables, la perte nette non-US GAAP publiée par ST au titre du deuxième trimestre ressort à (0,05) dollar par action si l'on exclut les charges liées aux dépréciations, restructurations et éléments exceptionnels, contre une perte nette de (0,14) dollar par action au trimestre précédent et un résultat net de 0,14 dollar par action après dilution au deuxième trimestre 2011.*
(*) Le résultat d’exploitation avant dépréciations, restructurations et éléments exceptionnels, la marge d’exploitation avant dépréciations, restructurations et éléments exceptionnels, la marge d'exploitation avant dépréciations, restructurations et éléments exceptionnels attribuable à ST et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures non-US GAAP. Pour des informations supplémentaires et une réconciliation en normes US GAAP, veuillez-vous référer à l’Annexe A.
Pour le deuxième trimestre 2012, le taux de change moyen effectif retenu par la Société était d’environ 1,32 dollar pour 1,00 euro, à comparer à 1,33 dollar pour 1,00 euro au premier trimestre 2012 et 1,37 dollar pour 1,00 euro au deuxième trimestre 2011.
Chiffre d’affaires net par Segment de marché / Canal
Chiffre d’affaires net par Segment de marché/Canal* (estimé et en %) | T2 2012 | T1 2012 | T2 2011 |
Market Segment / Channel: | |||
Automobile | 19% | 20% | 17% |
Informatique | 13% | 14% | 14% |
Grand public | 10% | 11% | 9% |
Industriel & Autres | 9% | 10% | 10% |
Télécommunications | 27% | 24% | 25% |
Total Equipementiers | 78% | 79% | 75% |
Distribution | 22% | 21% | 25% |
(*) Le chiffre d’affaires enregistré par ST-Ericsson et consolidé par ST apparaît dans les Télécommunications et dans la Distribution.
Par rapport au premier trimestre 2012, les Télécommunications ont surpassé tous les segments de marchés avec une croissance de 19%. Le segment Grand public a progressé de 3% et le segment Industriel & Autres d’environ 2%, tandis que le segment Automobile est resté inchangé et le segment Informatique a reculé d'environ 7%. La Distribution a augmenté de 12%.
Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation par Segment de produits
A compter du 1er janvier 2012, les résultats de l’ancien segment ACCI (Produits pour Applications Automobiles, Grand public, Informatique et Infrastructures de télécommunications) sont comptabilisés dans les autres segments. Les nouveaux segments de produits sont le segment Automobile (« APG ») et le secteur Digital (« Digital »), composé du Digital Convergence Group (« DCG ») et de l’Imagerie, BiCMOS ASIC and Silicon Photonics Group (« IBP »).
Segment opérationnel (en millions de dollars US) | T2 2012 Chiffre d’affaires net | T2 2012 Résultat d’exploitation (Perte) | T1 2012 Chiffre d’affaires net | T1 2012 Résultat d’exploitation (Perte) | T2 2011 Chiffre d’affaires net | T2 2011 Résultat d’exploitation (Perte) |
Automobile (APG) | 404 | 38 | 391 | 37 | 459 | 81 |
Produits analogiques, MEMS & Microcontrôleurs (AMM) | 774 | 98 | 758 | 99 | 889 | 166 |
Digital | 353 | (36) | 336 | (38) | 521 | 34 |
Produits discrets de puissance (PDP) | 262 | 4 | 233 | (6) | 337 | 40 |
Produits pour téléphones cellulaires (Wireless)(a) | 344 | (240) | 290 | (293) | 347 | (207) |
Autres(b)(c) | 11 | (71) | 9 | (151) | 14 | (31) |
TOTAL | 2 148 | (207) | 2 017 | (352) | 2 567 | 83 |
(a)Le segment des produits pour téléphones cellulaires (Wireless) intègre la part du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation de la co-entreprise ST-Ericsson, telle que consolidée dans le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation de la Société ainsi que d’autres éléments affectant le résultat d’exploitation lié à l’activité Sans fil.
(b)Le chiffre d’affaires net du Segment « Autres » comprend le chiffre d’affaires provenant des ventes de Sous-systèmes, de services d’assemblage ainsi que d’autres chiffres d’affaires.
(c)Le résultat (perte) d’exploitation du segment « Autres » comprend des éléments tels que les charges de capacités inutilisées, les dépréciations et frais de restructuration et autres coûts liés aux fermetures, frais de démarrage et arrêts planifiés, et la sentence arbitrale NXP ainsi que d’autres frais non alloués, tels que : le coût de certains programmes de Recherche et Développement stratégiques ou spéciaux, certaines charges d’exploitation engagées au niveau du siège, le coût de certains litiges au titre des brevets et autres, et divers frais non affectés aux Groupes de produits, ainsi que les résultats d’exploitation du segment « Sous-systèmes et Autres Groupes de Produits ». Le Segment « Autres » intègre une charge de capacités non utilisées de 16 millions de dollars au deuxième trimestre 2012 contre 71 millions de dollars au premier trimestre 2012 et 6 millions de dollars au deuxième trimestre 2011 ; et une charge de restructuration et provision pour dépréciations et autres coûts liés aux fermetures de 56 millions de dollars au deuxième trimestre 2012, contre 18 millions de dollars au premier trimestre 2012 et 31 millions de dollars au deuxième trimestre 2011.
Au deuxième trimestre 2012, le chiffre d’affaires net du segment Automobile (APG) a progressé de 3,4% par rapport au premier trimestre 2012, essentiellement grâce à des gains de parts de marché et à une amélioration du marché en Chine, au Japon et aux états-Unis. La marge d’exploitation de ce segment s’établit à 9,4% au deuxième trimestre, stable par rapport au premier trimestre.
Le chiffre d’affaires net du segment AMM (produits Analogiques, MEMS et Microcontrôleurs) a progressé de 2,2% par rapport au premier trimestre 2012 grâce aux applications analogiques et aux microcontrôleurs. La marge d’exploitation de ce segment ressort à 12,6% au deuxième trimestre 2012, contre 13,1% au trimestre précédent.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires net du segment Digital a progressé de 4,9% par rapport au premier trimestre essentiellement grâce à une demande plus forte pour les décodeurs numériques. Ce segment a enregistré une marge d’exploitation négative de 10,3% au deuxième trimestre 2012, à comparer à une marge négative de 11,2% au trimestre précédent.
Le chiffre d’affaires net du segment Produits discrets de puissance (PDP) s’inscrit en hausse de 12,3% par rapport au premier trimestre 2012 en raison d’une plus forte demande pour des MOSFET de puissance et des IGBT. Ce segment a renoué avec la rentabilité et enregistré une marge d’exploitation positive de 1,6% au deuxième trimestre 2012, à comparer à une marge négative de 2,6% au trimestre précédent.
Au deuxième trimestre 2012, le chiffre d’affaires net des produits pour téléphones cellulaires a augmenté de 18,6% par rapport au premier trimestre en raison d'une accélération significative des ventes en volume de plates-formes NovaThorTM auprès de grands clients de ST-Ericsson. Ce segment a enregistré au deuxième trimestre une perte d’exploitation de 240 millions de dollars qui tombe à 113 millions de dollars après déduction des participations ne donnant pas le contrôle, à comparer à une perte de 293 millions de dollars au trimestre précédent (ou 135 millions de dollars après déduction des participations ne donnant pas le contrôle).
Notre co-entreprise ST-Ericsson est encore dans une situation difficile. La société continue de concentrer ses efforts sur la réussite de l’exécution et la livraison de ses plates-formes ModAps NovaThor et de ses modems Thor à ses clients tout en effectuant les transformations visant à abaisser son seuil de rentabilité.
Pour des informations supplémentaires, lire le communiqué de presse sur les résultats du deuxième trimestre 2012 de ST-Ericsson sur www.st.com et www.stericsson.com
Flux de trésorerie et Bilan – Faits marquants
La Société a publié au deuxième trimestre un free cash flow* négatif de 129 millions de dollars essentiellement dû aux résultats de ST-Ericsson et à une charge exceptionnelle de 60 millions de dollars liée à la sentence arbitrale NXP. Au trimestre précédent, la Société avait publié un cash-flow positif de 98 millions de dollars.
Les dépenses d’investissement après déduction des produits de cession ressortent à 70 millions de dollars au deuxième trimestre 2012, à comparer à 125 millions de dollars au trimestre précédent.
Les stocks, en baisse de 19 millions de dollars, s’élevaient à 1,49 milliard de dollars à la clôture du deuxième trimestre.
Au deuxième trimestre 2012, ST a distribué 89 millions de dollars de dividendes aux actionnaires et versé 6 millions de dollars pour rembourser la totalité de l’encours résiduel de ses obligations convertibles à échéance 2016.
La situation financière nette* de ST reste solide, avec une situation de trésorerie nette qui ressort à 1,15 milliard de dollars au 30 juin 2012 après ajustements tenant compte des 50% de la dette de ST-Ericsson, à comparer à 1,17 milliard de dollars au 31 décembre 2011. Le montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie, des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie soumise à restriction s’élevait à 2,07 milliards de dollars et l’endettement total à 1,54 milliard de dollars, dont 619 millions de dollars de dettes à court terme de ST-Ericsson dues à Ericsson, au 30 juin 2012.
Le montant total des fonds propres, en incluant les participations ne donnant pas le contrôle, s’élevait à 7,01 milliards de dollars à la fin du trimestre.
Au deuxième trimestre 2012, le rendement sur actif net (RONA)* attribuable à ST était négatif et s’élevait à 1,7%.
(*) Le free cash flow, la situation financière nette et le rendement sur actif net (RONA) attribuable à ST sont des mesures non-US GAAP. Pour des informations supplémentaires et une réconciliation en normes US GAAP, veuillez-vous référer à l’Annexe A.
Résultats du premier semestre 2012
Au premier semestre 2012, le chiffre d’affaires net a reculé d’environ 18% pour s’établir à 4,16 milliards de dollars à comparer à 5,10 milliards de dollars au premier semestre 2011. Cette diminution est essentiellement due à une baisse significative des ventes en volumes, particulièrement marquée au niveau de notre ancien client principal, et à des conditions de marché plus mauvaises.
La marge brute ressort à 32,0% du chiffre d’affaires net, contre 38,6% du chiffre d’affaires net au premier semestre 2011. Ce recul reflète l’impact négatif sur le coût des ventes de ST d’une charge exceptionnelle de 53 millions de dollars liée à une sentence arbitrale et des charges liées aux capacités de production non utilisées de 87 millions de dollars au deuxième trimestre contre 8 millions de dollars au premier semestre 2011. Au premier semestre 2012, le résultat net publié correspond à une perte nette de 252 millions de dollars ou (0,28) dollar par action, à comparer à un résultat net de 590 millions de dollars ou un résultat de 0,65 dollar par action après dilution au premier semestre 2011. Sur une base ajustée et après déduction des impôts applicables, la perte nette non-US GAAP* publiée par ST au titre du deuxième semestre ressort à (0,19) dollar par action si l'on exclut les charges liées aux dépréciations, restructurations et éléments exceptionnels, contre un résultat net de 0,34 dollar par action après dilution au premier semestre 2011.*
Le taux de change moyen effectif pour la Société était d’environ 1,32 dollar pour 1,00 euro au premier semestre 2012, contre 1,35 dollar pour 1,00 euro au premier semestre 2011.
Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation par Segment de produits pour le premier semestre 2012
Operating Segment (In Million US$) | S1 2012 Chiffre d’affaires net | S1 2012 Résultat d’exploitation (Perte) | S1 2011 Chiffre d’affaires net | S1 2011 Résultat d’exploitation (Perte) |
Automobile (APG) | 795 | 75 | 891 | 141 |
Produits analogiques, MEMS & Microcontrôleurs (AMM) | 1 532 | 197 | 1 775 | 343 |
Digital | 689 | (74) | 1 009 | 78 |
Produits discrets de puissance (PDP) | 494 | (2) | 670 | 90 |
Produits pour téléphones cellulaires (Wireless)(a) | 635 | (533) | 731 | (386) |
Autres(b)(c) | 20 | (222) | 25 | (65) |
TOTAL | 4 165 | (559) | 5 101 | 201 |
(*) Le résultat net ajusté par action est une mesure non-US GAAP. Pour des informations supplémentaires et une réconciliation en normes US GAAP, veuillez-vous référer à l’Annexe A.
Perspectives relatives à l’activité du troisième trimestre 2012
M. Bozotti a déclaré : « Comme nous l’avions constaté pendant la fin du deuxième trimestre, l’environnement économique mondial s’est affaibli. En conséquence, le rythme des commandes en juin a diminué et reste quelque peu irrégulier.
Nous continuons cependant de penser que le chiffre d’affaires et la marge brute du troisième trimestre devraient s’améliorer par rapport au deuxième trimestre grâce à la dynamique des nouveaux produits, en particulier dans les MEMS, les microcontrôleurs, les MOSFET de puissance et les IGBT.
A l’avenir, sur le plan opérationnel et dans un contexte de marché affaibli, nous allons nous consacrer en priorité aux gains de parts de marché au cours du deuxième semestre et à la gestion prudente de nos actifs et de nos investissements afin de maintenir la solide situation financière nette de ST. Dans cette optique, nous allons réduire d'environ 25% notre plan de dépenses d'investissement afin de le ramener dans une fourchette comprise entre 500 et 600 millions de dollars pour l’exercice 2012.
Les réductions de coûts resteront au centre de nos préoccupations. De cette manière, nous entendons gagner en légèreté et en souplesse pour nous adapter aux conditions du marché et pour réduire la volatilité de nos résultats ».
Pour le troisième trimestre, la Société table sur une progression du chiffre d’affaires d'environ 2,5%, plus ou moins trois points de pourcentage, par rapport au deuxième trimestre. Si le taux d’utilisation des capacités devait rester comparable à celui du deuxième trimestre, la marge brute du troisième trimestre devrait s’établir à environ 35,3%, plus ou moins un point et demi de pourcentage.
Ces perspectives reposent sur une hypothèse de taux de change effectif d’environ 1,27 dollar pour 1 euro pour le troisième trimestre 2012 et tiennent compte de l’impact des couvertures de change existantes. Le troisième trimestre sera clôturé le 29 septembre 2012.
Informations institutionnelles
Le 23 avril, ST a annoncé la prochaine étape de sa stratégie de convergence multimédia axée sur le développement d’une plate-forme de traitement unifiée pouvant être utilisée dans une large gamme d’appareils multimédia : décodeurs numériques, téléviseurs, info-divertissement automobile, smartphones et tablettes tactiles. Ce plan prévoit l’association des points forts de ST-Ericsson par le biais d’un partenariat stratégique dans le cadre duquel ST absorbera les activités R&D de ST-Ericsson couvrant le développement des processeurs d’applications et la cession de sa technologie sous licence à ST-Ericsson, qui l’intégrera dans ses ModAps — des solutions compétitives intégrant un processeur d’applications et un modem — pour smartphones et tablettes tactiles. Par ailleurs, les deux sociétés ont signé un accord commercial qui permet à ST de proposer des processeurs d’applications autonomes pour un large éventail d’applications parmi lesquelles des smartphones et des tablettes. En conjuguant les compétences requises pour maîtriser l’ensemble des technologies clés nécessaires pour servir la société multi-écrans, cette stratégie permettra à ST de compter parmi les rares entreprises capables de proposer des solutions complètes qui reposent sur une plate-forme de traitement unifiée répondant aux exigences de ses clients et de l’ensemble de l’écosystème. Le transfert chez ST de l’organisation chargée du développement de processeurs d’applications de ST-Ericsson a été finalisé le 1er juillet.
Le 30 mai, ST a annoncé que toutes les résolutions présentées par le Conseil de Surveillance ont été approuvées lors de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui a eu lieu à Amsterdam.
Les principales résolutions approuvées par les actionnaires sont les suivantes :
- Nomination de Madame Martine Verluyten en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2015, en remplacement de M. Doug Dunn dont le mandat est arrivé à terme ;
- Approbation des comptes de la Société pour l’exercice 2011 établis selon les normes comptables internationales (International Financial Reporting Standards - IFRS) ; et
- Distribution d’un dividende en numéraire de 0,40 dollar US par action payable en quatre versements trimestriels identiques.
Le 11 juin, ST a annoncé la disponibilité d’une source d’approvisionnement supplémentaire pour sa technologie totalement « déplétée » sur silicium sur isolant (FD-SOI — Fully Depleted-Silicon on Insulator) dans les filières de 20 et 28 nm avec la signature d’un accord avec la société GLOBALFOUNDRIES. Cette technologie, développée par ST et déjà sélectionnée par ST-Ericsson pour ses prochaines plates-formes mobiles, est idéale en raison de sa conception plus rapide et ses performances énergétiques optimales tout en réduisant la consommation et le coût des produits.
Le 2 juillet, ST a annoncé la publication de son Rapport annuel sur la durabilité pour l’année 2011. Présentant en détail la stratégie, les règles et les performances de ST dans le domaine de la durabilité en 2011, ce Rapport montre également comment la Société intègre la durabilité dans ses pratiques d’affaires afin de créer de la valeur pour ses partenaires.
Produits et technologies – Faits marquants du deuxième trimestre 2012
Au cours du deuxième trimestre 2012, la Société a réalisé de solides progrès avec d’importantes introductions de nouveaux produits et des qualifications significatives enregistrées dans des secteurs de croissance clés, tels que la gestion et les économies d’énergie, l’informatique de confiance et la sécurité des données, la santé et le bien-être, ainsi que les terminaux intelligents destinés au grand public.
Applications Automobiles
- ST a enregistré plusieurs qualifications dans des pays du monde entier pour des modules contrôlant des applications de commande de l’habitacle, telles que l’éclairage, les portières et la gestion de la consommation.
- ST a enregistré une qualification de la part d’un client coréen majeur pour le premier amplificateur de puissance audio 24 V pour des véhicules commerciaux.
- ST a remporté des qualifications portant sur des systèmes de gestion du moteur et de la transmission émanant de grands fabricants de rang 1 en Europe et au Japon au bénéfice de constructeurs automobiles du monde entier.
- Le processeur de navigation Cartesio+ et les circuits intégrés d’accord AM/FM de ST ont été qualifiés par Garmin pour le système d’info-divertissement installé en usine sur les véhicules américains de Suzuki (année modèle 2013).
- ST a enregistré des succès supplémentaires dans le domaine des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), nouant des relations commerciales avec 14 équipementiers qui ont acquis la plate-forme visuelle pilotée par ordinateur. Nous échantillonnons actuellement le système sur puce de troisième génération. À partir de 2015, le programme d’évaluation des véhicules neufs (NCAP) de l’Union européenne associera les labels 4 et 5 étoiles aux systèmes de freinage autonome d’urgence (AEB) utilisés en cas de chocs entre véhicules automobiles et avec des usagers vulnérables ; cette évolution amènera les équipementiers à installer des solutions de freinage autonome d’urgence en standard sur les véhicules.
Secteur numérique
Convergence numérique
- ST a enregistré plusieurs qualifications pour la technologie MPEG2 sur le marché des décodeurs numériques en Asie et en Inde, et pour la technologie MPEG4 sur le marché mondial des décodeurs numériques, avec notamment l’adoption rapide des nouvelles familles 40 nm dans les systèmes de télévision par câble, terrestre, par satellite et sur Internet (IPTV).
- ST a enregistré une importante qualification supplémentaire pour la technologie Orly 32 nm de la part d’un opérateur de télécommunications en Asie.
- ST a enregistré plusieurs qualifications auprès d’équipementiers clés de rang 1 pour des accessoires d’électronique grand public, ainsi que des solutions de téléconférence et de télévision qui utilisent la famille de produits MYSTIQUE. Les produits MYSTIQUE sont les premiers convertisseurs double interface DisplayPort 1.2 et HDMI 1.4 du marché à prendre en charge les formats vidéo 4k x 2k et le format audio à haut débit HBR2.
- ST a remporté une qualification portant sur un circuit intégré ASIC de communications en technologie de 28 nm de la part d’un client majeur.
Imagerie, ASIC BiCMOS et photonique sur silicium
- ST a reçu cinq nouveaux trophées institutionnels de premier plan pour des capteurs d’images, des modules de caméra et des jeux de circuits (capteurs/caméras + processeur de signal d’images) de la part de trois grandes marques de téléphones mobiles pour des appareils photo et des capteurs d’image à éclairage frontal et rétro-éclairage.
- ST a enregistré une qualification de la part d’un important fabricant européen pour de nouveaux capteurs de rayons X CMOS de grandes dimensions destinés à des applications médicales.
Circuits analogiques, MEMS et microcontrôleurs (AMM)
- ST a lancé le déploiement du système sur puce de communications sur courants porteurs ligne STarGRID pour de nouveaux programmes de relevé de compteurs intelligents en Chine. La Société a également enregistré une qualification auprès d’un grand fabricant de PC qui utilisera le microcontrôleur STM32 dans un contrôleur de clavier.
- ST a étoffé son portefeuille de solutions de santé et de bien-être avec plusieurs qualifications pour le microcontrôleur STM32.
- ST a annoncé l’utilisation du microcontrôleur STM32 dans le casque invisible pour cyclistes inventé par le designer suédois Hövding.
- ST a enregistré plusieurs qualifications pour un système sur boîtier comprenant une interface sans contact NFC et un élément sécurisé anti-falsification développés par ST, et qui sera intégré dans un compteur développé pour la Chine par Wasion, premier fournisseur chinois de produits et de solutions de relevé de compteurs électriques.
- Un microcontrôleur sécurisé a été sélectionné par un grand fabricant japonais d’imprimantes pour ses applications de protection de marque.
- ST a lancé la production d’un capteur de pression et d’une centrale inertielle iNEMO contenant un gyroscope et un accéléromètre intégrés pour le tout dernier et le plus avancé des smartphones commercialisés par Samsung.
- ST a lancé la fabrication d’accéléromètres destinés à de grands fabricants de smartphones en Europe et en Chine.
- ST a enregistré la qualification de circuits MEMS de détection de mouvements de la part d’un fabricant de consoles de jeu de premier plan.
- ST a enregistré les premières qualifications de son émetteur-récepteur RF fonctionnant à une fréquence inférieure au GHz pour des applications médicales et des systèmes de sécurité.
- ST a recueilli des qualifications importantes de la part de grands fabricants de tablettes pour des microphones MEMS et des produits analogiques de haute performance. Les microphones MEMS sont également inclus dans la liste de fournisseurs agréés d’un grand fabricant de PC américain pour une plate-forme Windows 8.
- ST a enregistré une qualification pour un capteur de température destiné à une tablette importante proposée par une grande entreprise américaine.
Produits discrets de puissance
- ST a enregistré une qualification pour une plate-forme LED haut de gamme de la part d’un acteur majeur du marché européen de l’éclairage.
- ST a remporté des qualifications portant des produits de protection à extra-basse capacité pour des applications à haut débit de la part de plusieurs grands fabricants de produits électroniques grand public et de smartphones.
- ST a obtenu plusieurs qualifications en Asie pour des redresseurs de puissance utilisés dans un large éventail d’applications dans les secteurs de l’automobile, des télécommunications de l’informatique et de l’électronique grand public.
- ST a enregistré une importante qualification dans le secteur médical pour ses diodes ultra-rapides auprès d’un grand fabricant dont le siège se trouve aux États-Unis.
ST-Ericsson
- Samsung continue à incorporer les plates-formes ModAp NovaThor de ST-Ericsson dans sa gamme primée de smartphones Samsung GALAXY avec l’annonce des modèles Samsung GALAXY Beam et Samsung GALAXY Ace 2.
- China Unicom et Yulong sont à présent clients de la plate-forme NovaThor. La plate-forme ModAp NovaThor U8500 équipe le nouveau Coolpad Cheer CP7728.
- Le smartphone Xperia™ go est le quatrième smartphone de Sony Mobile Communications à intégrer cette année la plate-forme NovaThor de ST-Ericsson.
- Le smartphone Shanda Bambook, le premier lancé par cette société chinoise, est animé par la solution ModAp NovaThor U8500 de ST-Ericsson. C’est le premier d’une série de smartphones prévus par Shanda qui utiliseront la plate-forme NovaThor de ST-Ericsson.
- À la fois compact et économe, le modem plat Thor M5780 équipe deux nouveaux smartphones ELUGA de Panasonic destinés au marché japonais.
- Un nouveau smartphone Sharp AQUOS architecturé autour de la plate-forme Thor M5730 de ST-Ericsson à présent disponible au Japon.
Cartesio+, MYSTIQUE, STarGRID, iNEMO, STM32 et Orlysont des marques de STMicroelectronics.Thor et NovaThor sont des marques de ST-Ericsson. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Utilisation d’informations financières complémentaires non-US GAAP
Ce communiqué de presse contient des informations financières complémentaires non-US GAAP comme le résultat d’exploitation (perte) avant dépréciations, restructurations et éléments exceptionnels, la marge d’exploitation avant dépréciations, restructurations et éléments exceptionnels, la marge d’exploitation avant dépréciations, restructurations et éléments exceptionnel attribuable à ST, le résultat net (perte) ajusté, le résultat net (perte) ajusté par action, le free cash flow, le RONA attribuable à ST, la situation financière nette et la situation financière nette ajustée pour tenir compte de la quote-part de 50% dans ST-Ericsson.
Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le fait que ces mesures ne sont ni auditées, ni préparées selon les normes comptables américaines US GAAP et qu’elles ne doivent donc pas être considérées comme des substituts aux mesures financières US GAAP. De plus, de telles mesures financières non-US GAAP pourraient également ne pas être comparables à d’autres informations de même intitulé, utilisées par d’autres sociétés.
Vous trouverez dans l’Annexe A de ce communiqué de presse un tableau permettant de réconcilier les mesures financières non-US GAAP utilisées par la Société avec leurs mesures financières correspondantes en normes US GAAP. Pour remédier à ces limites, les informations financières non-US GAAP complémentaires ne devront pas être lues indépendamment mais au contraire en même temps que les états financiers consolidés de la Société préparés selon les normes américaines US GAAP.
Informations à caractère prévisionnel
Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que celles renvoyant aux données historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et autres déclarations à caractère prévisionnel (au sens de la Section 27A de la Securities Act de 1933 ou de la Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934 et de leurs modifications). Fondées sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction, ces dernières dépendent et impliquent des risques connus et non connus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire différer de manière significative les résultats, performances ou événements réels des présentes déclarations, en raison de divers facteurs comme :
- L’impact possible dans nos livres et sur nos résultats consolidés d’une dépréciation de la valeur comptable de notre participation dans ST-Ericsson, qui est actuellement proche de 1,6 milliard de dollars, ceci étant lié au succès de la mise en œuvre de la nouvelle direction stratégique de ST-Ericsson et des économies liées annoncés le 23 avril 2012 ;
- les modifications de la demande sur les principaux marchés d’applications et provenant de nos principaux clients servis par nos produits, y compris la demande pour les produits où nous avons obtenu des qualifications et/ou une demande pour des applications où nous ciblons de la croissance, lesquelles rendent les prévisions précises et la planification de nos activités futures extrêmement difficiles ;
- notre capacité, dans des périodes de réduction de la demande du marché ou de la visibilité, à réduire nos dépenses autant que nécessaire et à faire fonctionner nos sites de fabrication à des niveaux suffisants pour couvrir les coûts fixes d’exploitation ;
- notre capacité, dans un environnement fortement concurrentiel, à identifier et allouer les ressources nécessaires afin de développer avec succès et à sécuriser auprès de nos clients l’acceptation de nouveaux produits répondant à leurs attentes ainsi que notre capacité à appliquer les prix que nous nous sommes fixés pour les livraisons de volumes importants de nouveaux produits et ceux en cours de développement ;
- l’impact financier des stocks obsolètes ou excédentaires si la demande réelle venait à différer de nos prévisions ainsi que la capacité de nos clients à rester concurrentiels sur les marchés qu’ils servent en utilisant nos produits ;
- notre capacité à maintenir ou améliorer notre compétitivité, en particulier à la lumière de la volatilité croissante des marchés des changes, et surtout, du taux de change du dollar des états-Unis par rapport à l’Euro et aux autres grandes devises que nous utilisons pour nos activités ;
- l'impact des revendications de propriété intellectuelle (IP) par nos concurrents ou autres tierces parties, et notre capacité à obtenir les licences nécessaires dans des conditions et termes raisonnables ;
- le dénouement de litiges en cours aussi bien que tout autre nouveau litige dans lequel nous pourrions être impliqués ;
- les modifications de notre situation fiscale globale suite à des changements intervenus au niveau des lois fiscales, des conclusions des contrôles fiscaux ou des changements des traités fiscaux internationaux susceptibles d’avoir un impact sur les résultats de nos activités, et sur notre capacité à évaluer de façon suffisamment précise les crédits d’impôts, les avantages fiscaux, les déductions d’impôts et les provisions fiscales, et notre capacité à utiliser les actifs d’impôts différés ;
- les réclamations relatives à la responsabilité ou à la garantie produit fondées sur des risques épidémiques ou défauts de livraison ou rappels par nos clients d’un produit contenant l’un de nos composants ;
- la disponibilité et les coûts des matières premières, du gaz, de l’eau et de l’électricité, des services de sous-traitance industrielle ou de toutes autres fournitures nécessaires à la fabrication des produits que nous commercialisons ; et
- les incertitudes macroéconomiques et industrielles actuelles, la crise de la zone euro et les autres facteurs mondiaux susceptibles d’entraîner une croissance limitée ou une récession de l’économie mondiale ou de certaines régions importantes du monde, des défauts souverains, une modification de l’environnement politique, social, économique ou infrastructurel, y compris du fait de conflits militaires, de troubles sociaux et/ou d’actes de terrorisme, ainsi que du fait d’événements naturels tels que des conditions climatiques sévères, des risques sanitaires, des épidémies, des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques ou d’autres phénomènes de la nature dans, ou affectant, les pays où s’exercent nos activités ou celles de nos principaux clients et fournisseurs et susceptibles de causer des perturbations imprévues dans notre chaîne d’approvisionnement et de réduire ou de retarder la demande de la part de nos clients.
Ces prévisions sont soumises à différents risques et incertitudes. Ainsi, les résultats et les performances réels de nos activités pourraient différer de ces prévisions de manière significative et défavorable. Certaines déclarations relatives aux perspectives d’avenir peuvent être identifiées comme telles par l’utilisation de verbes tels que « croire », « prévoir », « pouvoir », « être attendu », « devrait », « serait », « vise » ou « anticipe » et autres variations de ces mots ou expressions comparables ou leur négation, ou par la discussion de stratégie, plans ou d’intentions.
Certains de ces facteurs de risques sont présentés et discutés en détail dans « Item 3. Key Information — Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2011, déposé auprès de la SEC le 5 mars 2012. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se réalisaient ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient varier significativement de ceux décrits dans ce communiqué de presse, tels qu’anticipés, crus ou attendus. Nous n’avons pas l’intention d’assumer et n'assumons aucune obligation de mise à jour des informations ou déclarations à caractère prévisionnel présentées dans ce communiqué de presse pour refléter des événements ou circonstances à venir.
Informations sur la présentation des résultats, la conférence téléphonique et la retransmission sur internet (webcast)
Le 24 juillet 2012, la direction de STMicroelectronics tiendra une conférence téléphonique afin de commenter la performance opérationnelle de la Société au cours du deuxième trimestre 2012.
La conférence téléphonique aura lieu à 15 heures (heure de Paris) et sera retransmise en direct sur le site internet à l’adresse http://investors.st.com. Pour accéder au Webcast, nous vous suggérons de vous connecter 15 minutes avant le début de la conférence pour vous enregistrer, télécharger et installer les logiciels audio nécessaires. Le webcast sera disponible jusqu’au 3 août 2012.
À propos de STMicroelectronics
ST est un leader mondial sur le marché des semi-conducteurs, dont les clients couvrent toute la gamme des technologies Sense & Power et les applications de convergence multimédias. De la gestion de la consommation aux économies d’énergie, de la confidentialité à la sécurité des données, de la santé et du bien-être aux appareils grand public intelligents, ST est présent partout où la technologie microélectronique apporte une contribution positive et novatrice à la vie quotidienne. ST est au cœur des applications professionnelles et de divertissements à la maison, au bureau et en voiture. Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ». En 2011, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 9,73 milliards de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site :www.st.com.
Attachment A
STMicroelectronics
Informations financières complémentaires non-US GAAP
Réconciliation entre normes non-US GAAP - US GAAP
En millions de dollars US sauf pour les données par action
Les données financières complémentaires non-US GAAP présentées dans ce communiqué de presse ne sont pas auditées et sont donc sujettes à des limites inhérentes. De telles données non-US GAAP ne reposent pas sur un ensemble de règles ou principes comptables et ne doivent donc pas être considérées comme un substitut aux mesures comptables US GAAP. En outre, nos données financières non-US GAAP complémentaires peuvent ne pas être comparables à des mesures non-US GAAP de même intitulé, utilisées par d’autres sociétés. De plus, un certain nombre de limites spécifiques relatives à ces mesures non-US GAAP individuelles et les raisons de présenter des informations financières non-US GAAP sont détaillées dans les paragraphes ci-après. Pour remédier à ces limites, les données financières non-US GAAP complémentaires ne devront pas être lues indépendamment mais au contraire en même temps que nos états financiers consolidés préparés selon les normes comptables américaines US GAAP.
Le résultat d’exploitation (perte) avant provisions, restructurations et éléments non-récurrents est utilisé par la direction pour aider à la compréhension des opérations en cours et expliquer l’impact des éléments qui n’ont pas été pris en compte tels que les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts liés aux fermetures. Le résultat net et le résultat par action (EPS) ajustés sont utilisés par la direction pour aider à la compréhension des opérations en cours et communiquer l’impact des éléments exclus comme les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts liés aux fermetures attribuables à ST et des autres coûts exceptionnels, net de l’impact de l’impôt applicable.
La direction considère que le rendement sur actif net (RONA) est un indicateur économique et financier clé pour mesurer le rendement du capital investi. Le RONA correspond au résultat d’exploitation avant charges de restructuration et provisions pour dépréciations divisé par l’actif net moyen utilisé durant la période. Pour ST, l’actif net moyen correspond à l’actif total moyen net du passif total moyen tel que publié dans le bilan consolidé, en excluant tous les éléments relatifs à notre situation financière tels que la trésorerie et équivalents de trésorerie, les valeurs mobilières de placement, les dépôts à court terme, les liquidités soumises à restriction, la portion courante de la dette à long terme et la dette à long terme.
Le résultat d’exploitation (perte) avant provisions, restructurations et éléments non-récurrents attribuable à ST correspond au résultat d’exploitation (perte) avant provisions, restructurations et éléments non-récurrents diminué de 50% du résultat (ou de la perte) d'exploitation avant provisions, restructurations et éléments non-récurrents de ST-Ericsson, tel que consolidé par ST. La marge d’exploitation avant restructurations attribuable à ST correspond au résultat d’exploitation (perte) avant restructurations attribuable à ST divisé par le chiffre d’affaires publié diminué de 50% du chiffre d’affaires de ST-Ericsson, tel que consolidé par ST. Le RONA attribuable à ST correspond au résultat d’exploitation (perte) avant restructurations attribuable à ST annualisé, divisé par l’actif net publié et diminué de 50% de l’actif net de ST-Ericsson, tel que consolidé par ST. La Société pense que ces mesures financières non-US GAAP fournissent des informations utiles aux investisseurs et à la direction parce qu’elles mesurent la capacité de la Société à générer une rentabilité issue de ses activités, en excluant l’effet des acquisitions et des dépenses relatives à la rationalisation de ses activités et sites qu’elle ne considère pas comme faisant partie de son résultat d’exploitation en cours, offrant ainsi, lorsque lues en conjonction avec les données financières de la Société en normes GAAP : (i) la capacité de réaliser des comparaisons de période à période plus pertinentes du résultat d’exploitation en cours de la Société, (ii) la capacité de mieux identifier les tendances de l’activité de la Société et d’analyser lesdites tendances, et (iii) une plus grande facilité de comparaison des résultats des opérations de la Société avec les modèles des analystes financiers et des investisseurs et les valorisations, qui ne tiennent généralement pas compte de ces éléments.
T2 2012 | Marge brute | Résultat d’exploitation (perte) | Résultat net | Résultat par action correspondant |
U.S. GAAP | 736 | (207) | (75) | (0,08) |
Dépréciations et restructurations | 56 | 28 | ||
Estimation de l’impact fiscal | - | |||
Non-U.S GAAP | 736 | (151) | (47) | (0,05) |
T1 2012 | Marge brute | Résultat d’exploitation (perte) | Résultat net | Résultat par action correspondant |
U.S. GAAP | 596 | (352) | (176) | (0,20) |
Dépréciations et restructurations | 18 | 13 | ||
Sentence arbitrale NXP | 53 | 54 | 56 | |
Estimation de l’impact fiscal | (13) | |||
Non-U.S GAAP | 649 | (280) | (120) | (0,14) |
T2 2011 | Gross Profit | Operating Income | Net Earnings | Corresponding EPS (diluted) |
U.S. GAAP | 977 | 83 | 420 | 0,46 |
Dépréciations et restructurations | 31 | 24 | ||
Perte de valeur permanente des actifs financiers | (323) | |||
Estimation de l’impact fiscal | 5 | |||
Non-U.S GAAP | 977 | 114 | 126 | 0,14 |
Situation financière nette : les ressources (dettes) représentent le solde de nos ressources financières totales et de notre dette financière totale. Le total de nos ressources financières comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie, les valeurs mobilières de placement, les dépôts à court terme et la trésorerie soumise à restriction, tandis que la dette financière totale comprend les emprunts à court terme, la portion courante de la dette à long terme plus la dette à long terme, comme indiqué dans notre bilan consolidé. Nous pensons que notre situation financière nette est une information utile pour les investisseurs car elle leur permet d’analyser plus aisément notre situation globale soit en termes d’endettement net ou de situation de trésorerie nette en mesurant nos ressources en capital à partir de la trésorerie des équivalents de trésorerie et des valeurs mobilières de placement ainsi que le niveau total de notre endettement financier. La situation financière nette n’est pas une mesure US GAAP.
Situation financière nette (en millions de dollars US) | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 2 jullet 2011 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 806 | 2 059 | 2 355 |
Valeurs mobilières de placement | 259 | 154 | 426 |
Dépôts à court terme | - | - | 151 |
Trésorerie soumise à restriction | - | 3 | 3 |
Trésorerie non courante soumise à restriction | 4 | 4 | 5 |
Total des ressources financières | 2 069 | 2 220 | 2 940 |
Emprunts à court terme et part courante de la dette à long terme | (1 173) | (1 076) | (825) |
Dette à long terme | (362) | (366) | (1 045) |
Dette financière totale | (1 535) | (1 442) | (1 870) |
Situation financière nette | 534 | 778 | 1 070 |
Situation financière nette ajustée pour tenir comptede la quote-part de 50% dans ST-Ericsson | 1 153 | 1 267 | 1 293 |
Le Free cash flow est défini comme de la trésorerie nette générée par les activités d’exploitation moins la trésorerie nette absorbée par les opérations d’investissement, hors paiement pour acquisitions et produits provenant des cessions de valeurs mobilières de placement, dépôts à court terme et trésorerie soumise à restriction. Nous pensons que le Free cash flow est une information utile pour les investisseurs et la direction car elle mesure la capacité de nos activités opérationnelles et d’investissement à générer de la trésorerie à même de soutenir nos activités opérationnelles. Le Free cash flow n’est pas une mesure reconnue par les normes comptables US GAAP et ne correspond pas au cash flow total étant donné qu’il n’inclut pas les flux de trésorerie générés ou absorbés par les activités de financement. Il est à noter également que notre définition du Free cash flow peut différer des définitions retenues par d’autres sociétés.
Free cash flow (en millions de dollars) | T2 2012 | T1 2012 | T2 2011 |
Trésorerie nette générée (absorbée) par les opérations d’exploitation | (37) | 250 | 117 |
Trésorerie nette générée (absorbée) par les opérations d’investissement | (199) | 113 | 289 |
Paiement pour l’achat (ou produits de cession) de valeurs mobilières de placement courant et non courant, dépôts à court terme et trésorerie soumise à restriction, net | 107 | (265) | (656) |
Free cash flow | (129) | 98 | (250) |