ST25-TAG-BAG-EC

量産中
Design Win

Set of ST25TV and ST25TN series NFC tags

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The ST25-TAG-BAG-EC is a ready-to-use set, containing tags based on NFC Forum Type 5 (ST25TV512C and ST25TV02KC) and NFC Forum Type 2 (ST25TN512 and ST25TN01K) tag ICs. These ICs are combined with antennas of different size and material, with advanced designs (like tamper detect) to address different applications.

The set is intended for evaluation of the ST25TV and ST25TN series NFC tags, belonging to the ST25T product family, offering long (ISO/IEC 15693) and short range (ISO/IEC 14443) NFC/RFID tags with advanced features, and memory sizes in the 512- to 2K-bit range.

For more info on the used devices visit the ST25TV and ST25TN webpages.

  • 特徴

    • ST25TV02KC 73 mm x 22 mm tamper detect tag
    • ST25TV512C 74 mm x 14 mm PET smart label
    • ST25TV512C 38 mm x 38 mm thermal-transfer printable smart label
    • ST25TN01K 24 mm diameter smart label with AppClip
    • ST25TN512 23 mm x 17 mm smart label
    • ST25TV512C 15 mm diameter small footprint smart label

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
ST25-TAG-BAG-EC
量産中
CONTRACTS インダストリアル Ecopack2 - - -

ST25-TAG-BAG-EC

Package:

CONTRACTS

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CONTRACTS

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
ST25-TAG-BAG-EC
Available at distributors

販売代理店在庫 ST25-TAG-BAG-EC

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ST25-TAG-BAG-EC 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

ST25-TAG-BAG-EC

サプライヤ:

-

コア製品:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。