製品概要
概要
ST25TN512およびST25TN01Kデバイスは、TruST25デジタル署名、拡張NDEF、プライバシ機能を備えたNFCフォーラムType 2タグICです。
RFインタフェースは、ISO/IEC 14443-2および14443-3 Type A規格、またNFCフォーラムType 2タグ仕様に準拠しています。本製品は、内蔵コンデンサを使用し、NFCポーラが出力するRFフィールドから電力を集めて動作します。したがって、アンテナのみで動作し、他のコンポーネントを必要としません。
電気的に消去可能でプログラム可能な内蔵メモリ(EEPROM)は、NFCフォーラム仕様に準拠したNDEFメッセージによる書込みが可能で、あらゆるNFC対応電話機にネイティブにタップ機能を提供します。
拡張NDEF機能では、ユーザがEEPROMを変更しなくても、タグが動的NDEFメッセージに応答することを可能にします。
TruST25デジタル署名は、偽造対策に役立ちます。
Kill機能は、単純なソフトウェア手順でタグを永久的に無効化することにより、ユーザのプライバシを保証します。
本説明内の製品名「ST25TN」は、「ST25TN512」と「ST25TN01K」両方の製品型番を指しています。
-
特徴
- STの最先端の特許技術を活用
- 非接触インタフェース
- NFCフォーラムType 2タグおよびISO/IEC 14443 Type A仕様に完全準拠
- 13.56MHzトランスミッタ・フィールドによる電源供給
- 106Kbit/秒でのデータ転送
- フィールド内の複数のタグを同時に管理できる衝突防止サポート
- Android™およびiOS™電話機によるネイティブ・サポート
- 50pFの内蔵チューニング容量
- メモリ
- 最大208バイト(1664bit)がユーザ・コンテンツ専用
- 4バイトのブロックごとにアクセス可能
- NFCフォーラムNDEFフォーマットをサポート
- 拡張NDEF(コンテキストに基づいた自動NDEFメッセージ)
- +85℃で100,000回の書込みサイクル
- +55℃で40年間のデータ保持期間
- 製品IDと保護
- 7バイトのユニークID
- TruST25デジタル署名
- 3桁のユニーク・タップ・コード
- ブロック・レベルでNFCフォーラムT2Tの書込みを永久ロック
- プライバシ保護
- タグを永久に無効化できる設定可能なKillモード
- 温度範囲
- -40℃~+85℃
- 納入形態
- 5ピン・パッケージECOPACK2(RoHS準拠)
- バンプ済みおよびカット済みウェハ
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
NFC Inductance
おすすめ製品
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST25TN01K-AFF5 | 量産中 | 75UM GOLD BUMPED DICE | インダストリアル | N/A | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
ST25TN01K-AFG5 | 量産中 | GOLD BUMPED DICE | インダストリアル | N/A | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
ST25TN01K-AFH5 | 量産中 | UFDFPN5 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST25TN01K-AFF5 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| ||||||||||
ST25TN01K-AFH5 | | | 3 distributors |
|
| ||||||||||
ST25TN01K-AFG5 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
ST25TN01K-AFF5 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST25TN01K-AFH5 量産中
ST25TN01K-AFG5 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。