サイリスタ(SCR) & ACスイッチ

AC入力電源のグリッチへの耐性や、負荷への大電力供給を想定して設計されたサイリスタ(SCR)、トライアック、およびロジック・レベル・ゲートACスイッチ(ACS)は、120V / 240V / 480VのAC電源ライン、生活家電製品や電動工具、および駆動システムで動作するスイッチです。STのサイリスタ(SCR) & ACスイッチはSTPOWERファミリの製品です。

サイリスタシンプルなゲート駆動回路と優れた電力効率を特徴とするサイリスタは、200V~1400V耐圧のきわめて堅牢な双方向スイッチとして、AC電源の制御に利用することができます。

サイリスタは、0.2A~80Aの電流定格範囲に対応しており、家庭やオフィスの生活家電製品だけでなく、産業オートメーション機器にも使用されています。ACスイッチ回路の使用例としては、コンプレッサ駆動装置、給湯器、電動工具、静的リレー、シャッター開閉システム、オートバイ用レギュレータなどが挙げられます。最近では、回路遮断器や電気自動車用チャージャなどにも使用されています。

AC電源から給電を受け、スマートビルディングに接続されている機器では、サイリスタが空調とエネルギーの制御に貢献しています。

ファクトリ・オートメーションにおけるさまざまな要件に対応するため、STの製品ポートフォリオには、最も小さい0.8AのSMB Flat ACSから、大電力対応の80A D3PAK SCRまで、幅広い表面実装型SMDパッケージが用意されています。挿入型パッケージとしては、放熱特性に優れたセラミックによる内部絶縁型(2500V)TO-220パッケージや、新しい完全樹脂モールドのTO-220FPパッケージを提供しています。

STの サイリスタトライアックACスイッチ用パッケージ・オプション

STのACスイッチ・シミュレータに主要I/Oおよびゲート・パラメータを入力するだけで、設計に最適なサイリスタまたはACスイッチを簡単に検索できます。

トライアック

トライアック

最新のトライアックは、低ゲート電流駆動、高耐性、および高温下での整流が要求される用途に最適です(TシリーズおよびHシリーズ・トライアック)。

ACスイッチ

ACスイッチ

STのACS™ ACスイッチは、内蔵の過電圧保護(OVP)機能により、ゲートとマイクロコントローラ間のインタフェースを実現します。

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタは、電圧スパイクに対する耐性が最も高く、負荷整流能力が非常に高いスイッチです。

特定アプリケーション専用ディスクリート

特定アプリケーション専用ディスクリート

特定アプリケーション専用ディスクリート(ASD)では、サイリスタのビルディング・ブロックを集積したガスおよび燃料イグナイタを幅広く提供しています。

Stay tuned
With our Power Discretes & Modules e-news