SiC(シリコン・カーバイド): 革新的な高電圧スイッチングおよび整流を実現する最先端技術
STのSiC(シリコン・カーバイド)製品のポートフォリオには、業界最高クラスの200℃の接合部温度定格を特徴とするSTPOWER SiC MOSFET(650V~1700V)や、超低スイッチング損失および標準シリコン・ダイオードよりも順方向電圧(VF)が15%低いSTPOWER SiCダイオード(600V~1200V)が含まれており、効率的かつシンプルな設計を可能にします。詳細については、SiCに関するイノベーション & テクノロジーのページをご覧ください。
以下をクリックすると、STのSiC製品に関するビデオをご視聴頂けます。また、ブログ記事もご覧頂けます。
STPOWER SiC MOSFET
主な特徴
- 車載グレード(AG)対応
- きわめて優れた温度特性(最大TJ = 200℃)
- きわめて低いスイッチング損失(温度による変動の最小化)により、高いスイッチング周波数で動作可能
- 動作温度範囲全体にわたる低いオン抵抗
- シンプルなゲート駆動
- 実績のある高速かつ堅牢なボディ・ダイオード
推奨製品
Combining outstanding performance with package compactness , the new SCTH60N120G2-7 enables smaller and more efficient systems in high-end industrial applications
Enabling excellent switching performance thanks to its source sensing pin, the SCTWA35N65G2V-4 covers a wide range of industrial applications
Ultrahigh performance SiC power Schottky diode in TO-247
Unbeatable efficiency and robustness
注目ビデオ
Key benefits of the Silicon Carbide technology in car electrification application
推奨コンテンツ
Events and Seminars
プレミアム・コンテンツ
製品型番 | 概要 | サプライヤ | Licence type | サポート機器 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator