STのスタンドアロン型GNSS(全地球航法衛星システム)モジュールは、高性能かつ小型で、品質とコスト効率の両立が求められるアプリケーションに適しています。

GNSSモジュール
あらゆる測位アプリケーションに向けたTeseoモジュール

コスト競争力のあるSTのTeseo GNSSモジュールは、トラッカー、テレマティクス、携帯機器、タブレット、船舶装備、スポーツ用品を含む既存設計からの移行や統合を容易にします。

高い処理能力を持つコアをベースに、高い測位精度と屋内での高感度を備えたSTの超小型Teseo-LIV3xモジュールは、BeiDou、Galileo、GLONASS、GPS、QZSSといった複数の全地球航法システムをサポートしています。

9.7mm × 10.1mmという小型サイズのTeseo-LIV3xは、産業向けおよびコンスーマ向けアプリケーションを対象としています。内蔵された温度補償水晶発振器(TCXO)によって優れた精度を実現するとともに、専用のリアルタイム・クロック(RTC)によって初期位置算出時間(TTFF)を短縮することができます。

STは、スタンドアロン型GNSSモジュールの評価および試作用プラットフォームを含む包括的な開発エコシステムを提供しています。