CATEGORIES

オーディオ・ソリューション

オーディオ・デバイスには、プレーヤ、ヘッドセット、スピーカーなど、さまざまな機器が含まれており、技術革新のタイプは異なるものの、共通点も多くあります。オーディオ・コンテンツをキャプチャしたり、再生したりするときに、ベストなパフォーマンスが求められます。また、電源から給電されるか、バッテリで駆動するかなどに応じて、消費電力の最適化も求められます。ユーザ体験を最大限に引き上げるユーザ・インタフェースや、スマートかつネットワーク接続されていることも必要です。

製品 & ソリューション

STは、さまざまなオーディオ機器の設計に最適な製品を幅広く提供しており、オーディオ・アンプ、Bluetooth® / NFC、パワー・マネージメント、マイコン、柔軟性に優れたUSB Type-C® / Power Deliveryソリューションなどが含まれています。電源接続型の機器については、STは高耐圧 / 低耐圧パワーMOSFET、低背型SMDパッケージで提供されるFERD / ショットキー・ダイオードおよび超高速ダイオードを提供しています。また、ポータブル機器向けに、効率的な給電が可能で、安全性と信頼性を備えた小型のワイヤレス充電システム・ソリューションを提供し、設計の簡略化に貢献します。