システムの小型化・高効率化に貢献するSTPOWER SiCパワーMOSFET
STPOWER SiC(シリコン・カーバイド)パワーMOSFETは、革新的なワイド・バンドギャップ(WBG)半導体のメリットを提供します。STのSiC(シリコン・カーバイド)MOSFETは、650V~1700Vの広い電圧範囲にて供給されます。最先端のテクノロジー・プラットフォームの1つで、優れたスイッチング性能およびきわめて低い単位面積当たりのオン抵抗を特徴とします。
STPOWER SiCパワーMOSFETの特徴
- 車載グレード(AG)対応
- きわめて優れた温度特性(最大TJ = 200℃)
- きわめて高いスイッチング周波数での動作ときわめて低いスイッチング損失
- 低いオン抵抗
- 既存のICと互換性のあるゲート・ドライバ
- 高速かつ堅牢なボディ・ダイオードを内蔵
STのSTPOWER SiCパワーMOSFETの製品ポートフォリオには、車載用および産業用アプリケーションの厳しい要件を満たすよう設計された最先端のパッケージ・オプション(HiP247、H2PAK-7、TO-247ロング・リード、STPAK、およびHU3PAK)が含まれています。

最新のパッケージング技術に加えて、STのSiCパワー MOSFET(G3デバイスを含む)はベア・ダイとしても提供されます。WLBI(Wafer-Level Burn-In)およびKGD(Known Good Die)プロセスを含む最も厳しい車載要件に準拠するベア・ダイは、再構築ウェハまたはテープ & リール・パッケージングとして提供されます。
SiCに関するイノベーションとテクノロジーのページをご確認ください。

推奨製品
Combining outstanding performance with package compactness , the new SCTH60N120G2-7 enables smaller and more efficient systems in high-end industrial applications
Enabling excellent switching performance thanks to its source sensing pin, the SCTWA35N65G2V-4 covers a wide range of industrial applications
Unbeatable efficiency and robustness
推奨コンテンツ
Events and Seminars
プレミアム・コンテンツ
製品型番 | 概要 | サプライヤ | Licence type | サポート機器 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator