ST25-TAG-BAG-UI1

量産中
Design Win

Set of ST25TV and ST25TN series NFC tags

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The ST25-TAG-BAG-UI1 is a ready-to-use tag set, containing tags based on NFC Forum Type 5 (ST25TV02KC) and NFC Forum Type 2 (ST25TN01K) tag ICs. These ICs are combined with antennas of different size and material, with advanced designs (like tamper detect), to address different applications.

The set is intended for evaluation of the ST25TV and ST25TN series NFC tags, belonging to the ST25T product family, offering long (ISO/IEC 15693) NFC/RFID and short range (ISO/IEC 14443) tags with advanced features and 512- to 2 K-bit memory sizes.

More info on devices of the ST25TV and ST25TN series can be found on the ST25TV and ST25TN webpages.

  • 特徴

    • Five ST25TN01K, 50 pF, smart label, 23 mm diameter
    • Five ST25TN01K, 50 pF, paper-based wet inlay, 36 mm x 18 mm
    • Five ST25TV02KC, 23 pF, smart label, 23 mm diameter
    • Five ST25TV02KC, 23 pF, smart label with tamper, 75 mm x 30 mm
    • Five ST25TV02KC, 99 pF, wet inlay, 7 mm x 7 mm

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
ST25-TAG-BAG-UI1
量産中
CONTRACTS インダストリアル Ecopack2 - - -

ST25-TAG-BAG-UI1

Package:

CONTRACTS

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CONTRACTS

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
ST25-TAG-BAG-UI1
Available at distributors

販売代理店在庫 ST25-TAG-BAG-UI1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ST25-TAG-BAG-UI1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

ST25-TAG-BAG-UI1

サプライヤ:

-

コア製品:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。