近距離無線通信(NFC)は、13.56MHzの RFID HFテクノロジーをNFC規格としてサブセット化したものです。NFCは、常時オン状態であり、低消費電力の便利なワイヤレス・テクノロジーで、約10cmの範囲内で通信できます。

- 製品にたった1つの NFCチップを組み込むだけで、エンド・ユーザにとっての価値を大幅に高めることができ、そのデバイスの使用時のエクスペリエンス、さらにはコンスーマ・エンゲージメントまでも向上させることができます。NFC対応デバイスを携帯電話でタップするだけで、ユーザは以下をはじめとするさまざまなNFC機能を利用できます。
- ワイヤレスでのパラメータ設定
- ファームウェアのアップグレード
- データ / 診断の安全な読出し
これにより、アクセス制御、データ・トラッキング、デバイス・ペアリングといった新しいアプリケーションが実現可能となるほか、コンタクトレス決済のような既存のアプリケーションの向上も促進されます。
ご自身のアプリケーションに適したNFC製品タイプの選び方
ST25製品ファミリは、NFCタグICとダイナミック・タグICの包括的なポートフォリオに加え、幅広いワイヤレス・アプリケーションに向けたNFCリーダライタICも提供しています。ST25製品は、NFCフォーラムで認証取得済みであり、相互運用性が保証されています。

アプリケーション:
ST25 NFCタグおよびリーダライタICのポートフォリオの紹介
NFCタグおよびリーダライタICからなるST25ファミリでは、エナジー・ハーベスティング、アクティブ波形補正、デジタル署名といった拡張機能を実現するいくつもの製品シリーズを提供しています。ST25ポートフォリオには、開発ボードやツール、ソフトウェアからなる広範な開発エコシステムと、開発を促進するための世界規模でのサポートが用意されています。