ST25 NFCダイナミック・タグIC

高品質なNFC / RFID非接触インタフェースを特徴とするSTのST25Dシリーズ・ダイナミック・タグICは、多くのコンスーマまたは産業用アプリケーションに最適な有線接続方式(I²CやPWM)に対応しています。

最大64KbitのEEPROMを搭載したこのNFCフォーラム認証済みタグICは、近接(ISO / IEC 14443)または近傍(ISO / IEC15693)非接触通信規格をサポートしています。

ST25 NFCダイナミック・タグICとは

ST25 NFCダイナミック・タグICは、チップとアンテナで構成されるバッテリ不要のデバイスです。NFC / RFIDリーダライタ(スマートフォンなど)によって生成された磁場から電力が供給されると、リーダライタとタグとの間でデータのやりとりが可能になります。

さらに、ST25 NFCダイナミック・タグICには、シリーズごとに、低電力I²CまたはPWM(パルス幅変調)接続のいずれかの接触インタフェースを搭載しています。通常、I²Cインタフェースを介してマイクロコントローラに有線接続されるST25DV-I2CタグICは、非接触アプリケーションに対応しています。PWM出力を備えたST25DV-PWMデバイスは、産業用アプリケーションにより適しています。

主なアプリケーション

各種容量のメモリと多くの重要な機能を備えたST25 NFCダイナミック・タグICは、産業機械、スマート・メータ、照明、ヘルスケア、コンスーマ機器、家電製品、電子棚札、IoT機器などの幅広いアプリケーションに対応しています。

ST25ダイナミック・タグIC向けアプリケーションを示すアイコン
  • 照明 & 制御
  • スマート・メータ
  • 産業用モータ制御
  • FA(ファクトリ・オートメーション)
  • メディカル & ヘルスケア
  • ESL(電子棚札)
  • 電動工具
  • メンテナンス
  • 貨物の追跡
  • スマート農業
ST25ダイナミック・タグIC向けアプリケーションを示すアイコン
  • パーソナル電子機器
  • パーソナル・ケア & フィットネス
  • 診断機器
  • ウェアラブル機器
ST25ダイナミック・タグIC向けアプリケーションを示すアイコン
  • 小型電気製品 & 調理器具
  • 電動スクータ・マイクロモビリティ・ソリューション
  • 小売物流
  • スマート廃棄物管理

一部のデバイスでは、STの10年間の長期供給保証プログラムを利用でき、主要な産業および医療用NFC / RFIDアプリケーションへの採用を促進しています。

ST25 NFCダイナミック・タグICシリーズ

STのポートフォリオには以下の2つの主要シリーズがあり、それぞれ異なる有線インタフェースを提供します。

I²Cリンクを備えたNFCダイナミック・タグICは、スマート・ホーム、ヘルスケア、照明、スマートメータ、産業用アプリケーションに最適です。
パルス幅変調(PWM)出力を備えたNFCダイナミック・タグICは、照明やエントリ・レベルの産業用アプリケーションに最適です。

ST25 NFCダイナミック・タグICのポートフォリオの紹介

有線インタフェースを備えたST25 NFCダイナミック・タグICのメリット

STのST25 NFCダイナミック・タグICは、組込みマイクロコントローラへの双方向有線接続を提供することにより、最終製品に高度なワイヤレス体験をもたらします。ユーザは簡単なNFCタップでデバイスを管理できます。その他の主なメリット:

  • 高性能の不揮発性メモリによる、信頼性の高い最終製品
  • 最大128bitのパスワードによる高度な保護
  • 複数の柔軟な割込みによる省エネルギー化
  • 幅広いパッケージの提供によるボード設計の最適化
  • M24LRからST25DV-I2Cシリーズへの容易な移行

お役立ち情報

TruST25デジタル署名とは ST内製 量産 化プロセスにより書込んだダイの認証情報により、ユーザの製品を偽造から保護できるようになります。
エナジー・ハーベスティングとは 電磁場が検出されると、チップは誘導エネルギーを電流に変換し、タグICやマイクロコントローラに供給します。
高速転送モード(FTM)とは 専用の256バイトのメールボックス・バッファを使用することにより、FTMでは、RFドメインとI2Cドメインの間で高速なデータのやりとりを双方向で行えます。
汎用出力(GPO)とは 汎用出力には、設定可能な割込み機能が複数の駆動オプションとともに用意されています。
PWM出力とは パルス幅変調を表し、システム制御向けの可変デューティ・サイクルを生成します。一般に、照明や電源のアプリケーションで使用されます。

ST25 NFCダイナミック・タグICの特性

  ST25DV-I2Cシリーズ ST25DV-PWMシリーズ M24SRシリーズ M24LRシリーズ
準拠規格 ISO 15693
最高速度53Kb/s
NFCフォーラムType 5
ISO 15693
最高速度53Kb/s
NFCフォーラムType 5
ISO 14443-A
106kb/s
NFCフォーラムType 4
ISO 15693
最高速度53kb/s
NFC互換
メモリ EEPROM
最大64Kbit
40年、1Mサイクル
EEPROM
2Kbit
40年、100kサイクル
EEPROM
最大64Kbit
200年、1Mサイクル
EEPROM
最大64Kbit
40年、1Mサイクル
高度な機能
  • I²C(1.8V~5.5V、1MHz)
  • 高速転送モード(256バイト・バッファ)
  • 64bitのパスワード
  • エナジー・ハーベスティング
  • フィールド検出
  • 設定可能なGPO
  • 低電力モード
  • 産業グレード
  • 最大2つのPWM出力(最大15ビットの分解能、1.8V~5.5V)
  • 32bit / 64bitのパスワード
  • TruST25デジタル署名
  • I²C(2.4V~5.5V、1MHz)
  • 128bitのパスワード
  • RF ディセーブル
  • フィールド検出
  • I²C(1.8V~5.5V、400kHz)
  • 32bitのパスワード
  • エナジー・ハーベスティング
  • フィールド検出
ユース・ケース
  • コミッショニング(機器導入プロセス)
  • パラメータ設定
  • ファームウェアのアップグレード
  • Bluetooth / Wi-Fiペアリング
  • CRM
  • データ・ロギング
  • LEDドライバ・プログラミング
  • 診断
  • 製品のロック / ロック解除
  • 貨物の追跡
  • エナジー・ハーベスティング
  • スマートフォンとのインタフェース
  • LEDドライバ・プログラミング
  • パラメータ設定
  • 製品情報 / トレーサビリティ情報
  • 貨物の追跡
  • パラメータ設定
  • Bluetooth / Wi-Fiペアリング
  • CRM
  • データ・ロギング
  • 貨物の追跡
  • パラメータ設定
  • Bluetooth / Wi-Fiペアリング
  • CRM
  • データ・ロギング
  • LEDドライバ・プログラミング
  • 診断
  • 貨物の追跡
  • エナジー・ハーベスティング
  • スマートフォンとのインタフェース