ST25T製品ファミリは、非接触型アプリケーション向けNFC / RFID ICを提供します。このファミリには、近接型と近傍型(ISO / IEC 14443A/Bおよび15693)があり、EEPROMメモリ(512bit~64Kbit)を搭載しています。
ST25 NFCタグとは
近距離無線通信(NFC)タグは、タグICチップとアンテナで構成されています。STはタグ・メーカー向けにST25 NFCタグICを製造しています。タグ・メーカーはICとアンテナを接続して動作可能なST25 NFCタグを組立てます。
これらのNFCタグは、バッテリを必要とせずスマートフォンなどのNFCリーダと通信します。必要な電力は、タグがリーダに近接した際にリーダの磁場から直接採取します。

ST25 NFCタグとリーダは、非接触通信の規格で定義されている特定のNFC命令を使用してデータをやりとりします。
そのため、コンスーマはST25 NFCタグが付いた製品 から高度なデジタル体験が得られます。
ST25 NFCタグは、対象アプリケーションに応じて、さまざまな方法でユーザ体験を強化できます。たとえば、コンスーマ対応、商品の認証、バス・チケットの検札 までも可能です。
NFCチップについてさらに学びたい場合は、STの学習ページをご覧ください。
ST製のNFCタグICは、業界の標準化団体であるNFCフォーラムのすべての要件を満たしており、優れた性能と最先端の機能の魅力的な組み合わせを提供します。ST25Tの品名にある「T」は、ST25ファミリのタグ製品であることを表しています。
一部のデバイスでは、STの10年間の長期供給保証プログラムを利用でき、主要な産業および医療用NFC / RFIDアプリケーションへの採用を促進しています。
アプリケーション
ST25T NFCタグは、さまざまなユーザ・メモリ容量や多くの重要な機能に対応可能で、IoT機器、スマート・ホームやスマート・シティなどの幅広いアプリケーションに最適です。これには、嗜好品、医薬品、ヘルスケア & ウェルネス、酒類などの重要な市場が含まれます。
製品タイプ
STのST25Tポートフォリオには主要なシリーズが4つあり、それぞれ異なる高度な機能を提供することで、幅広いユース・ケースに対応しています。
ISO / IEC 14443 Type AおよびNFCフォーラムType 2に準拠
ISO / IEC 14443 Type AおよびNFCフォーラムType 4に準拠
製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット
- ST25 NFCタグは、タップするだけで高度なワイヤレス体験をユーザにもたらします。この製品ファミリには、他にも以下のような主なメリットがあります。
- NFCフォーラムに準拠したソリューションで、デバイス間の相互運用性を確保
- 拡張NDEF機能により、カスタマイズ可能なタグ・データにネイティブにアクセス
- TruST25™デジタル署名による偽造防止
- 信頼性が高いEEPROMメモリで、幅広いユース・ケースに対応
- 最大128bitのパスワードによるユーザ・データ保護
- NFCをシンプルかつ簡単に製品に組み込むことができる広範な開発エコシステム
- ST25Connectプログラムを通じた専用のサポート
お役立ち情報






特徴
ST25TV | ST25TN | ST25TA | ST25TB | |
準拠規格 |
|
|
|
|
メモリ |
|
|
|
|
高度な機能 |
|
|
|
|
ユース・ケース |
|
|
|
|