ST25TVシリーズNFCタグIC

Near Field Communication(NFC) Type5タグおよびラベルは高周波(HF)13.56MHz帯で動作し、NFCフォーラムのNFC-Vテクノロジー仕様に準拠しています。NFC Type5タグおよびラベルに格納されているデータは、NFCフォーラム規格NFC Data Exchange Format(NDEF)をサポートするNFCスマートフォン、または産業用NFC / RFID HF帯リーダライタに伝送されます。

ST25TVシリーズ NFC Type 5タグICは、NFCフォーラムで認証取得済みであり、産業用ISO / IEC 15693 RFID規格に準拠しています。このため、NFC対応スマートフォンNFC / HFリーダライタなどNFCの各種アプリケーションとの相互運用性を実現しています。

ST25 NFCタグ・モバイル・アプリ

 

独自の拡張NDEF機能やより広い読取り範囲による利便性の向上

ST25TVシリーズは、近傍規格であるISO / IEC 15693により広い読取り範囲を可能とした利便性に、タンパ検出機能と拡張NDEF機能を組み合わせた初のソリューションです。また、他のNFCタグIC(Type2またはType4)と比較して、快適にタップおよび読取りをできるため、利便性が向上します。

ST25TVシリーズには、自動生成NDEFメッセージング・サービスを提供する、512bitまたは2Kbitメモリを搭載したタグICが取り揃えられています。これにより、エンド・ユーザが、NFC対応スマートフォンを使用して画面をタップするだけで、タグICは動的に生成されたコンテンツで応答します。このテクノロジーを拡張NDEFと呼びます。

インダストリアルからコンスーマまでを対象とする幅広い範囲のアプリケーション

クラス最高レベルのRF性能と高度な機能により、ST25TVシリーズは、長距離NFC / HFリーダライタによるアセット・トラッキングなど、幅広いアプリケーションに対応できるだけでなく、NFC対応スマートフォン(Android / iOS)のコンスーマ・エンゲージメントを向上させます。

ST25TVシリーズは、医療および健康、日用品、嗜好品、酒類、および医薬品などの複数のアプリケーションに対応し、製造段階から店舗まで、サプライチェーン全体で付加価値とメリットをユーザに提供します。

ST25TVシリーズの特徴とオプション

  • ISO/IEC 15693 & NFCフォーラムType5
  • 高速動作(最高速度53Kb/s)
  • 最大2Kbit EEPROMメモリ(ロック機構付き)
  • 拡張NDEF機能
  • TruST25™デジタル署名
  • 64bit暗号化パスワード(マルチエリア保護付き)
  • タンパ検出
  • 初回書込みアクセス監視用の16bitカウンタ
  • 24bitユニーク・タップ・コード(UTC)
  • 電子偽造防止システム
  • KillモードとUntraceableモード
  • データ保持期間60年
  • 各種パッケージ(SBN12 / SBN075 / DFN5)

市場セグメント

ユース・ケース

嗜好品

ヘルスケア & ウェルネス

酒類

医薬品

日用品

衣類 & 履物

ゲーム

スポーツ用品

資産管理

製品のパラメータ設定 / 変更

アクセサリ認識

偽造防止

製品ID

製品情報 / トレーサビリティ情報

CRM

入退室管理

Bluetooth®ペアリング

NFCフォーラム認証

NFCでユーザ体験がどのように改善されるか解説するホワイト・ペーパーをダウンロードしてください。