NFC(近距離無線通信)Type2タグICおよびラベルは、高周波(HF)13.56MHz帯で動作し、NFCフォーラムのNFC-Aテクノロジー仕様に準拠しています。NFC Type2タグICおよびラベルに格納されているデータは、NFC Data Exchange Format(NDEF)をサポートするNFCスマートフォン、または産業用NFC / RFID HFリーダライタに伝送されます。
ST25TNシリーズNFC Type 2タグICは、NFCフォーラムで認定済みであり、産業用ISO / IEC 14443-A仕様に準拠しています。このため、NFC対応スマートフォンやNFC / RFID HFリーダライタなどNFCの各種アプリケーションとの相互運用性を実現しています。
拡張NDEF機能搭載の競争力に優れたコンスーマ向けソリューション
コスト・パフォーマンスに優れたST25TNシリーズのNFC Type 2タグICは、ISO / IEC14443 Type AおよびNFCフォーラムType 2タグの仕様に準拠しており、106Kbit/sの高速なボーレートで動作します。また、TruST25デジタル署名を埋め込むことにより、タグの真正性が確保され、ブランド保護に貢献します。
ST25TNシリーズには、512bit~1.6Kbitのユーザ・メモリを搭載し、自動生成NDEFメッセージング・サービスを備えたタグICが取り揃えられています。この拡張NDEFテクノロジーにより、エンド・ユーザがNFC対応スマートフォンを使用して画面を「タップ」するだけで、タグICは動的に生成されたコンテンツで応答します。
幅広いアプリケーションの可能性を秘めたマス・マーケットに向けたアプローチ
ST25TNシリーズは、Android / iOS NFC対応スマートフォンやNFCフォーラム準拠リーダライタと通信できるため、さまざまなコンスーマ・エンゲージメント、製品情報、スマート・ラベル・シナリオにおいて、きわめて多様な可能性をもたらしています。
コスト・パフォーマンスに優れたST25TNシリーズは、ゲーム、衣類や履物、日用品、スポーツ用品、酒類などの幅広いアプリケーションに最適で、コストとパフォーマンスの優れたバランスを実現しています。
ST25TN Type 2タグICシリーズの特徴とオプション
- ISO / IEC 14443 Type A & NFCフォーラムType 2
- 106kb/sの高速ボーレート
- 最大1.6KbitのEEPROMメモリ
- 7バイトのUID
- NDEFのネイティブ・サポート
- 拡張NDEF機能
- ユニーク・タップ・コード(UTC)
- パスワード保護機能を備えたKillモード
- ブロック単位でのパスワード保護機能
- TruST25™デジタル署名
- 50pFの内蔵コンデンサ
- データ保持期間: 最長40年
- 各種パッケージ(SBN12 / SBN075 / DFN5)
市場セグメント | ユースケース |
嗜好品 酒類 ヘルスケア & ウェルネス 医薬品 日用品 衣類 & 履物 スポーツ用品 ゲーム | CRM 製品ID 製品のパラメータ設定 / 変更 製品情報 / トレーサビリティ情報 スマート・ラベル |