ST25TAシリーズは、ISO14443-A RFインタフェースに基づくNFCフォーラムType 4タグ製品ファミリです。このシリーズは、NFC Data Exchange Format(NDEF)をサポートし、高度な認証および業務のデジタル化機能を提供します。
ST25TAシリーズは、NFCフォーラムの認証を取得しており、ブランド保護、高度なアセット・トラッキング、カスタマイズされたデジタル体験、ワイヤレス・ペアリング、スマート・ポスター、デジタル名刺など、NFCの幅広いユースケースの実現に最適です。
アプリケーション
ST25TAシリーズは、コンスーマ・エレクトロニクス、コンピュータ周辺機器、生活家電、産業オートメーションなど幅広いアプリケーションに使用できます。このシリーズは、高級消費財、ヘルスケア & 医療用製品、アパレルから芸術品まで、高度なデジタル化や強力な認証が必要となる物理的な物品に幅広く適用できます。ST25TAシリーズは、世界各国のNFC対応スマートフォンと通信が可能な高い相互運用性を備えているため、あらゆる物をデジタル世界と対話可能にできます。
- 認証
- サービス
- メンテナンス
- 存在証明
- 認証

- Bluetooth® Low Energy
- Wi-Fiペアリング
- 認証
ST25TA製品ポートフォリオ

メリット
- ST25TAシリーズには以下をはじめとする多くのメリットがあります。
- ブロックチェーン規格と互換性を備えた堅牢な認証を実現する革新的なエッジTruST25™デジタル署名(オンチップECDSA)
- タグIC認証を実現するTruST25™デジタル署名(オフチップECDSA)
- 2Kbit~64Kbitの幅広いメモリ・サイズを選択可能な、NDEFメッセージ対応のEEPROM
- 高度なコンスーマ体験を実現する拡張NDEFメカニズム
- ティアリング防止機能を備えた最大24bitのイベント・カウンタ
- データを保護する最大128bitのパスワードおよびファイル・ロック・メカニズム
- ユーザによるプログラムが可能なオプションのマイクロコントローラのウェイクアップ用デジタル出力(フィールド検出、書込み中、RFビジーなど)