M24LRシリーズNFCダイナミック・タグIC

M24LRシリーズは、ISO 15693準拠のNFCスマートフォンに対応できる長距離RFIDインタフェースを提供します。また、電池を必要としない設計を可能にするエナジー・ハーベスティング(NFC給電)機能を備えています。コンスーマ・エレクトロニクス、コンピュータ周辺機器、家庭用電気製品、産業オートメーション、医療機器などの広範なアプリケーションでの活用が望めます。

  • ISO 15693タグRFインタフェース
  • 1.8V~5.5Vで動作する400kHz I²Cシリアル・インタフェース
  • 4Kb~64KbのEEPROMメモリ容量
  • エナジー・ハーベスティング
  • パスワード保護(32bit)
  • RF WIP/ビジー出力ピン
  • 容易なアンテナ設計、M24SRシリーズとの後方互換性