CATEGORIES

M24SRシリーズNFCダイナミック・タグIC

M24SRシリーズはNFCフォーラム・タグ・タイプ4RFインタフェースを提供し、NDEF(NFC Data Exchange Format)をサポートしています。これにより、簡単なBluetoothペアリングなどへの接続ハンドオーバ、URLへの自動ジャンプ、Vcardなどの情報格納といった用途が実現します。コンスーマ・エレクトロニクス、コンピュータ周辺機器、家庭用電気製品、産業オートメーション、医療機器などの広範なアプリケーションに最適です。

  • ISO 14443 RFインタフェースに基づくNFCフォーラム・タグ・タイプ4
  • 2.7V~5.5Vで動作する1MHz I²Cシリアル・インタフェース
  • NDEFメッセージ対応EERPOM(容量: 2Kbits~64Kbit)
  • NFC対応スマートフォンによるRFアクセスのアプリケーション制御を実現するRF制御ピン
  • パスワード保護(128bit)
  • アプリケーションの柔軟性を広げる汎用出力ピン(各種イベントからの起動)
  • 容易なアンテナ設計、M24LRシリーズとの互換性