ST25DV-I2CシリーズNFCダイナミック・タグIC

ST25ブランドを示すピクトグラム

ST25DV-I2Cシリーズのダイナミック・タグは、NFC / RFID非接触インタフェースに加えてマイクロコントローラやマイクロプロセッサなどのホストに接続するための高度なI²Cワイヤード・インタフェースを提供します。

ST25DV-I2Cシリーズとは

これらのNFCフォーラムType 5ダイナミック・タグは、高周波帯域(13.56MHz)で動作します。タグ内に格納されているデータは、市販のNFCスマートフォンや専用のNFC / RFID HFリーダで読み書きできるだけでなく、I2C有線接続を介してマイクロコントローラからもアクセスできます。

ST25 NFCダイナミック・タグは、マイクロコントローラに無線通信の機能をもたらします

ST25DV-I2Cタグには、高速書込み、高速転送モード、高度なI²C機能、エナジー・ハーベスティング、低電力モード、およびパスワード保護機能が搭載されています。これらの豊富な機能により、この高集積でコスト効率の良いタグは、広範囲なアプリケーションに適応します。

さらに、評価ボード、ソフトウェア・ツール、携帯アプリといったリソースを完備した開発エコシステムにより、アプリケーション開発を迅速に行うことができます。

ST25DV-I2Cシリーズは、STの10年間の長期供給保証プログラムの対象製品で、10年間の継続的な供給が保証されています。

アプリケーション

ST25DV-I2Cシリーズ製品は、産業用やコンスーマ向けの幅広いアプリケーションに適しています。
(NFCインタフェースとI²Cインタフェース間の)高速転送モード、NFCフォーラムType 5のサポート、信頼性の高いEEPROMメモリ、エナジー・ハーベスティング機能、幅広いパッケージ種類といった豊富な特徴により、ST25DV-I2Cシリーズは、ユーザのさまざまなアプリケーションのニーズを満たすことが可能です。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

ST25DV-I2Cシリーズには、4Kbit~64Kbitのメモリ・サイズといくつかの対応動作温度仕様があり、堅牢性の高いものから超小型のものまで、さまざまなパッケージ・タイプを提供します。

4Kbit~64Kbitのメモリ容量を備えたさまざまなパッケージを特徴とするST25DV-I2Cシリーズのポートフォリオを示すグラフ

メリット

  • バッテリなしや低電力での動作が可能
  • NFCの各種の特徴や機能によりユーザ体験を向上
  • 生産プロセスにおいて複雑さを軽減し、時間を短縮する応用
  • 制約のある環境下で(封入型製品、アクセスが難しい等)、現場での非接触メンテナンスが可能
  • RFIDリーダおよびNFC搭載携帯電話との互換性
  • 小型パッケージにより組込みが容易
  • 製造からエンド・ユーザに至るまでの製品ライフサイクルに沿ってさまざまなユース・ケースをサポート
製品ライフサイクルとユース・ケース
「コミッショニングを簡易化するNFC」ウェビナーのバナー

コミッショニングを簡易化するNFCダイナミック・タグ

コミッショニングとは何か、またどうすればNFCでIoTの採用を簡易化し、エンドユーザ体験を強化できるかについて解説します。

今すぐ視聴する

ST25DV-I2Cシリーズの特性

インタフェース
  • ISO / IEC15693およびNFCフォーラムType 5タグの非接触インタフェース
  • 1MHz I²Cシリアル・インタフェース(動作電圧:1.8~5.5 V)
メモリ
  • 4Kbit~64KbitのEEPROM
  • 1M回消去サイクルの耐性
  • 40年間のデータ保持
高度な機能
  • 256バイト・バッファによる高速転送モード(FTM)
  • 高度な機能を備えたI²Cインタフェース
  • エナジー・ハーベスティング
  • 64bitのパスワード保護
  • 低消費電力モード
  • 複数のRFイベントに対応した設定が可能なGPO割込みピン
  • 64bitの個別ID
パッケージ
  • TSSOP8、SO-8
  • UDFPN8、UDFPN12
  • WLCSP10
動作温度範囲
  • レンジ6:
    • -40℃~85℃
  • レンジ8:
    • -40℃~105℃(UDFPN-8のみ)
    • -40℃~125℃(SO-8NおよびTSSOP-8のみ、RFインタフェースは最大105℃まで)
製品供給期間