ST25DV-PWMシリーズNFCダイナミック・タグIC

NFC / RFIDダイナミック・タグICのST25DV-PMWシリーズは、パルス幅変調(PWM)出力を備えたRFID / NFC非接触インタフェースを提供します。

ST25DV-PWMダイナミック・タグICとは

これらのNFCフォーラムType5ダイナミック・タグICは、高周波(HF)13.56MHz帯で動作し、NFCフォーラムのNFC-Vテクノロジー仕様に準拠しています。これらのType 5タグに格納されているデータは、NFCフォーラム規格のNFC Data Exchange Format(NDEF)をサポートするNFCスマートフォン、または各種のNFC / RFID HF帯リーダライタに伝送されます。

ST25DV-PWM ICでは、PWMパラメータを非接触インタフェースによってリアルタイムに更新できるため、ユーザ体験を向上させることができます。ST25DV-PWM ICでは、PWM制御のためにマイコンと外部発振器が不要なため、ソリューション・コストを大幅に削減できます。TruST25TMデジタル署名などの追加機能はICの真正性を確実にし、パスワード保護された領域は高度なセキュリティとデータの完全性を提供します。

ST25DV-PWMタグ向けに利用可能な充実した開発エコシステム(評価ボード、ソフトウェア・ツール、モバイル・アプリなど)により、開発を迅速化し、製品投入までの期間を短縮することができます。

ST25DV-PWMシリーズでは、STマイクロエレクトロニクスの10年間の長期供給保証プログラムにより、10年間の継続供給が保証されます。

アプリケーション

出力レベル、回転速度、ロータ位置の設定方法は、産業向けやコンスーマ向けアプリケーションのモータ制御に共通しており、PWM(パルス幅変調)信号を使用して容易に処理できます。単一のIC内でNFCコネクティビティとPWM出力を組み合わせることにより、高い付加価値を実現し、照明、モータ制御、電源などを含む広範なアプリケーション向けに、最適なコストのソリューションを提供します。

製品タイプ

ST25DV-PWMシリーズは、1つまたは2つの独立したPWM出力を備えており、多数のユースケースに対応することができます。ST25DV-PWMシリーズは、1つまたは2つの独立したPWM出力を備えており、多数のユースケースに対応することができます。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

st25dv02k-w1 st25dv02k-w1 st25dv02k-w2 st25dv02k-w2

メリット

  • NFCコネクティビティとPWM出力を提供するトゥーインワン・チップによりマイコンが不要に
  • 外部発振器が不要なため、高集積化とBOMの簡素化を実現
  • ローエンドの照明アプリケーションに対応できる最適なコストのソリューション
  • 過酷な環境下でも優れたユーザ体験をもたらす堅牢なソリューション向けの長距離NFC Type 5タグ(小型NFCアンテナ、金属近接時など)
  • Zhaga* Book 24 & Book25規格に準拠し、照明ソリューション実装を簡素化し、相互運用性を提供(*LED照明の標準化に関する国際的な業界コンソーシアム)
  • 強力な開発エコシステムのサポートによるシンプルで容易なセットアップ
  • 高信頼性のEEPROMメモリ(インダストリアル・グレード、40年間データ保持)が、幅広いユースケースに対応できる適切な容量を実現

ST25DV-PWMシリーズの特性

インタフェース
  • ISO / IEC15693およびNFCフォーラムType 5タグ非接触インタフェース
メモリ
  • 2Kb EEPROMメモリ
  • 85℃で100K消去サイクルの耐性
  • 40年間のデータ保持
高度な機能
  • 電源1.8V~5.5V
  • 最大2つのPWM信号
  • 488Hz~31250Hz
  • 最大15ビット分解能
  • TruST25™デジタル署名
パッケージ
  • TSSOP8
  • SO8
動作温度範囲
  • 広い動作温度範囲:-40℃~+105℃(PWM)