TECHNO-FRONTIER 2023


2023年7月26日(水)~7月28日(金)

リアル展示会 : 東京ビッグサイト

2023年8月1日(火)~8月25日(金)

オンライン展示会

STマイクロエレクトロニクスは、2023年7月26日(水)から7月28日(金)まで東京ビッグサイトにて開催されます「TECHNO-FRONTIER 2023リアル展示会」、ならびに2023年8月1日(火)より8月25日(金)まで開催されます同オンライン展示会に出展します。

産業機器の高効率化や生産性向上の鍵を握る電源やモータ·アプリケーション分野では、電力変換における効率の向上、モータの高精度駆動、さらにはシステムの小型化などが求められています。また、産業機器のさらなる進化を可能にする予知保全機能や通信機能など、半導体ソリューションの重要性はこれまで以上に高まっています。

STブースでは、電源の小型·高効率化に大きく貢献するSiC / GaNソリューション、AIとモータ制御を組み合わせた次世代家電ソリューション、さらには工場自動化を加速させるソリューションなどをご覧いただけます。

さらに、「さまざまな省電力ニーズに対応!STの最新高電圧IPM & SiCパワー·モジュール」、「簡単導入!650V GaN HEMT搭載コントローラで電源をダウンサイジング」、「最新Qi準拠の電磁誘導型ワイヤレス充電!多様化するワイヤレス充電のニーズとバッテリ充電システムとの統合」と題したセミナーも予定していますので、ぜひご参加ください。

名称 : TECHNO-FRONTIER 2023

 

リアル展示会 : 2023年7月26日(水) ~ 28日(金)10:00 ~ 17:00

会場 : 東京ビッグサイト 東展示棟

 

オンライン展示会 : 2023年8月1日(火)10:00 ~ 25日(金)17:00

来場登録はこちら

出展ソリューション

Motor Control

  • 次世代型洗濯機を実現するモータ制御 + AIソリューション

Factory Automation

  • 高性能·高機能IO-Linkオートメーション
  • 優れた安全性能を提供するインダストリアル·セーフティ

Industrial IoT

  • 各種IoTおよび予知保全向け評価·開発ボード

Power Supply

  • 最新650V GaNソリューション
  • デジタル電源ソリューション & 評価ボード
  • 小型かつ堅牢性の高いゲート·ドライバ
  • 高効率ワイヤレス充電ソリューション

Power Discrete

  • スーパージャンクション型MOSFET
  • SiC MOSFET、SiCパワー·モジュール

 

セミナー情報

さまざまな省電力ニーズに対応!STの最新高電圧IPM & SiCパワー·モジュール

STの最新テクノロジーを用いたIPMおよびパワー·モジュールについて解説します。IPMは様々なモータドライブ製品に使用され、3相ドライブ製品の設計を簡単にし、消費電力を抑えることに貢献します。より電力の大きい、産業ドライブやパワコンなどに使用されるパワー·モジュールは、スイッチング素子にSiC MOSFETを使用したSiC モジュールもラインアップされています。

日   時 : 2023年7月26日(水)12:10 ~ 13:00

会   場 : 展示会場内 出展者セミナー会場

 

簡単導入!650V GaN HEMT搭載コントローラで電源をダウンサイジング

設計を簡略化できる650V GaN HEMT搭載コントローラと評価ボード、その技術メリットについて解説します。小型で堅牢性の高いガルバニック絶縁内蔵4Aシングル / デュアル·ゲート·ドライバと絶縁降圧型コンバータを紹介します。

日   時 : 2023年7月27日(木)11:00 ~ 11:50

会   場 : 展示会場内 出展者セミナー会場

 

最新Qi準拠の電磁誘導型ワイヤレス充電!多様化するワイヤレス充電のニーズとバッテリ充電システムとの統合

Qi WPCコンソーシアムとのパートナーシップを通じて開発されたQiプロトコル·ベースの最新電磁誘導型ワイヤレス充電IC(Tx+Rx)について解説します。またバッテリ充電にも高効率、ハイスピードを可能にする充電ICも紹介します。

日   時 : 2023年7月28日(金)11:00 ~ 11:50

会   場 : 展示会場内 出展者セミナー会場

 

※セミナーへのご参加には事前登録が必要です。詳細についてはTECHNO-FRONTIER 2023ホームページをご覧ください。