STマイクロエレクトロニクス、高精度かつ高効率で常時動作可能な6軸モーション・センサを発表
大容量の内蔵FIFOと高速シリアル・インタフェースでシステム・スリープ中のセンサ動作を実現 Geneva, Switzerland / 29 Oct 2018STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、電力効率と精度が極めて高く、常時動作を可能な6軸モーション・センサであるLSM6DSOを発表しました。同製品は、3軸加速度センサおよび3軸ジャイロ・センサを集積しており、その優れた電力効率と精度により、組込みシステム全体の電力効率も向上させます。
![STマイクロエレクトロニクス、高精度かつ高効率で常時動作可能な6軸モーション・センサを発表 STマイクロエレクトロニクス、高精度かつ高効率で常時動作可能な6軸モーション・センサを発表](/content/ccc/fragment/press/newsbite/newsbite_image/group0/b7/4b/cf/18/43/77/48/fe/LSM6DSO_IMU_N4097D_s/files/LSM6DSO_IMU_N4097D_s.jpg/jcr:content/translations/en.LSM6DSO_IMU_N4097D_s.jpg)
LSM6DSO の2つの主要機能により、システム・レベルでの電力効率の向上が実現します。同製品には、9KBのFIFOが搭載されており、同等のセンサよりも大容量のデータを保存することができるため、システム・プロセッサの待機時間を延長し、データの要求回数を削減することができます。さらに、シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI) /I2Cに、MIPI I3CSM シリアル・インタフェースが追加されています。高速インタフェースであるMIPI I3Cは、動的アドレスの割り当て、受信側による通信の起動、およびI2Cより10倍速い通信速度を実現します。データ伝送の高速化と頻度の低減を行うことで、プロセッサのスリープ時間を延長し、システムの消費電力を低減します。
そのほか、LSM6DSOにはプログラム可能なステート・マシンが組み込まれているため、プロセッサの負荷低減に貢献します。この機能は、単純な反復処理による負荷を軽減することでシステムをさらに省電力化します。
高精度のLSM6DSOの加速度測定範囲は±2~±16gで、角速度測定範囲は±125~±2000dpsです。また、70 mg/√Hzの加速度ノイズ密度、3.8mdps/√Hzの角速度ノイズ密度(RND)、光学式手ブレ補正 / 電子式手ブレ補正アプリケーション向けの選択可能な位相遅延、および±1dps(Typ)のゼロレート・レベル性能を有しており、クラス最高のノイズ性能を実現しています。これらの性能は、特に高精度のモーション検知やカメラの性能向上など、幅広いアプリケーションに役立つ高い付加価値を提供します。
STが開発した高度な歩数計アルゴリズムにも対応するLSM6DSOは、浮動小数点演算を利用して歩数のカウント誤差を60%低減します。また、誤検知防止ブロックを搭載しており、バスや地下鉄などで移動したことを認識し、歩数の誤カウントを低減します。さらに、このアルゴリズムは特定のユーザ・グループの身体パラメータに応じて設定を調整できるため、さらに精度を向上させることができます。
LSM6DSOは現在入手可能で、単価は1000個購入時に約1.99ドルです。
詳細については、https://www.st.com//lsm6dso-prをご覧ください。