STマイクロエレクトロニクス、8ピンのSTM8マイコンを3品種搭載した利便性の高い開発ボードを発表
Geneva / 29 Jan 2019STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、8bitマイクロコントローラ(マイコン)であるSTM8用の開発ボードSTM8-SO8-DISCOを発表しました。10ドル以下で提供されるこの開発ボードは、8ピンのSO8パッケージで提供される3品種のSTM8マイコンすべてを評価することができます。
この開発ボードは、3品種のマイコンを搭載するという大きな価値に加えて、無駄のないシンプルさと、開発を迅速に進めることができる各種機能を備えています。基板の操作用にボタン1個とインジケータLEDが搭載されており、STLINK/V2およびUSBポートが内蔵されているため、PCを接続してイン・サーキット・デバッグ/プログラミングを簡単に行えます。マイコンは、小型のメイン・ボードから1個ずつ切り離してDIL-8モジュールとしてプラグ接続可能な基板にハンダ付けされており、試作開発をすぐに始めることができます。
搭載されているマイコンは、STM8S001J3M3、STM8L001J3M3およびSTM8L050J3M3です。STM8S001J3M3は、コスト・パフォーマンスに優れた性能と、コンパレータ出力(3ch)を備えた最新の16bitタイマ、キャプチャ・コンペア・チャネル(3ch)、10bit A/Dコンバータおよび8bitタイマなどの機能を搭載しています。超低消費電力マイコンのSTM8L001J3M3は、Haltモードでわずか0.3µAの消費電流を特徴とし、8bitおよび16bitタイマと、コンパレータ(2ch)を内蔵しています。同じく超低消費電力技術を採用したSTM8L050J3M3には、12bit A/Dコンバータと4チャネルDMAコントローラが追加されています。
これらのマイコンのすべてに、最新のSTM8コア(最大動作周波数16MHz)および8KB Flashメモリが内蔵されているとともに、ウォッチドッグやクロック・コントロールなどのシステム制御機能と、UART、SPI、Fast I2Cなどの一般的な通信インタフェースが内蔵されています。最大6本のユーザI/Oポートを備えているため、産業用センサ、ホーム・オートメーション機器、スマート照明、アクセス・カード、バッテリ充電器、スマート・プリンタ・カートリッジなどに最適です。
優れた価格競争力を持つSTM8-SO8-DISCOの参考価格は約8.50ドルです。この開発ボードは、STのウェブサイトまたは販売代理店から入手可能です。
詳細については、www.st.com/stm8-so8-discoをご覧ください。